Uzun ömürlü
Alüminyum profilin derin sert anodize yüzey işlemi
sayesinde 80.000 Km’ye varan performans.



Yağlama gerektirmez
Çelik makaraları kaplayan plastik bileşik sayesinde hareket
sistemi herhangi bir yağlama gerektirmez.

Lineer kılavuz veya aktüatör
olarak kullanılır
Speedy Rail A, hem lineer kılavuz hem de kayış veya kremayer
ve pinyon tahrik sistemli aktüatör olarak mevcuttur.


En üst düzeyde tasarım özgürlüğü için
kendi kendini destekleyen yapı
Alüminyum profil tamamen kendi
kendini destekler yapıdadır.


Yüksek dinamizm: V= 15m/s, A=10m/s2

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Speedy Rail A aktüatörünüzü seçin.
Ürün | Lineer hareket sistemi | Tahrik | Koruma | yük kapasitesi [n] | Maksimum hız [m/s] | Maksimum ivme [m/s²] | Tekrarlanma hassasiyeti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
Rulmanlar |
Dişli kayış / Dişli pinyon |
4980 |
15 |
10 |
± 0,02 |
||
ZSY |
Rulmanlar |
Dişli kayış |
4980 |
8 |
8 |
± 0,02 |
||
SAR |
Rulmanlar |
Dişli pinyon |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir