Yüksek yük kapasitesi
10 ila 2000 Kg arası yükler.

Çoklu bağımsız arabalar
Kremayer ve pinyon tahrik sistemi, birden fazla bağımsız arabaya sahip olmanızı sağlar.

Geniş profil yelpazesi
Alüminyum profiller farklı boyutlarda mevcuttur:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Farklı hareket sistemleri
Tecline aktüatörleri farklı hareket sistemleriyle mevcuttur:
• devridaim yapan bilye kılavuzları
• prizmatik makaralı rulmanlar

Kremayer ve pinyon tahrik sistemi sayesinde çok uzun kurslar için uygundur

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Tecline aktüatörünüzü seçin.
Ürün | Lineer hareket sistemi | Tahrik | Koruma | yük kapasitesi [n] | Maksimum hız [m/s] | Maksimum ivme [m/s²] | Tekrarlanma hassasiyeti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR |
Rulmanlar |
Dişli kayış / Dişli pinyon |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |
||
PAS |
Raylar / Rulmanlar |
Dişli kayış |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir