Uzun ömürlü
1,2 mm etkili derinliğe ve 58 ile 62 HRC arası sertliğe
sahip indüksiyonla sertleştirilmiş kanallar.



Yerden tasarruf
‘Entegre arabalara sahip C’ profilli lineer raylar,
Easyslide’ı çok kompakt bir çözüm haline getirmektedir.

Yüksek yükler
Kafesli bilya hareket sistemi sayesinde araba
başına 12.000 Kg’a varan performans.

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Easyslide’ınızı seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
RAYLAR |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
RAYLAR |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir