Çoklu konfigürasyonlar
için çok yönlü
FXRG kılavuzunun orijinal şekli,
90°’de yerleştirilmiş 3 kanala sahiptir.
Kendinden hizalanma
sistemi
• eksenel ±1 mm
• dönüş ±5
Basit montaj
Tekli veya çoklu paralel kılavuzların kullanılması, kullanıcıların çeşitli
kombinasyonlar elde edilmesine imkan sağlar.
Yüksek yük kapasitesi
Arabalara monte edilmiş çift sıralı
rulmanlar sayesinde.
Aşınmaya karşı dayanıklı
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve O-Rail’inizi seçin.
O-Rail
Sorunsuz ve sessiz hareket için kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
43
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık