Uzun ömürlü
İndüksiyonla sertleştirilmiş
kanallar sayesinde.



Yüksek Dinamizm
• 7 m/s’ye varan hız
• 20 m/s²’ye varan hızlanma

Basit montaj
Raylar iki düz kesim, bir düz ve bir eğik kesim
veya iki eğik kesim ile işlenebilir.


Kirli ortamlarda
optimum güvenilirlik
Silindirler, Ø30 ile Ø62 mm arasında değişen çaplarda, silindirik veya
V-şekilli olmak üzere iki versiyonda mevcuttur.


Kendinden hizalanma sistemi
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olun
ve Prismatic Rail’inizi seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
RULMANLAR |
15000 |
-10°C/+80°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir