Uygun maliyetli
Bükülmüş çelik profil kullanımı, X-Rail’i verimli ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirmektedir.

Uzun ömürlü
X-Rail kılavuzları Rollon NOX sertleştirme sürecine sahiptir.

Basit montaj
T ve U rayların kombinasyonu sayesinde kendi kendine hizalama çözümü sunmak kolaylaşmıştır.

Anti korozyon
X-Rail kılavuzların paslanmaz çelik versiyonu mevcuttur:
- kılavuzlar 1.4404 (AISI 316L)
- makaralar 1.4110 (AISI 440)

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik

Kendinden hizalanma sistemi
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve X-Rail’inizi seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX TES UEX UES |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
RULMANLAR |
![]() |
1740 |
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES |
||
TEN/TEP UEN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
RULMANLAR |
![]() |
3240 |
-30°C/+150°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir