Temiz alan sınıfı ISO 3
Özel vakum sistemi şunlara sahiptir:
• kızağın hareket ettiği açıklık boyunca
uzanan koruyucu bant
• Tahrik kafası ve rölanti kafası içinde bulunan
2 adet vakum borusuna bağlı 0,8 vakum pompası
Yüksek tekrarlanabilirlik ve doğruluk
Clean Room Sistemi aktüatörleri ±0,05 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir.
Yüksek Dinamizm
• 7 m/s’ye varan hız
• 20 m/s²’ye varan hızlanma
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Clean Room Sistem aktüatörünüzü seçin.
Clean Room System ONE
Temiz oda uygulamaları için tasarlanmış kompakt lineer ünite
506580110
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp