Kirli ortamlar için yüksek koruma
Poliüretan koruyucu bant sayesinde kayış tahriki ve lineer kılavuz sistemi toza, kire, talaşlara, sıvılara ve diğer kirleticilere karşı tam olarak korunur.
Yüksek çalışma döngüleri
İtme kuvveti, çelik takviyeli bir poliüretan kayış tahriki ile aktarılır. Hareketli araba, doğrusal bir kılavuz sistemi veya opsiyonel kam makara sistemi tarafından hassas bir şekilde yönlendirilir ve desteklenir.
Yüksek Dinamizm
5 m/s’ye varan hız
50 m/s2‘ye varan hızlanma
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Plus Sistem aktüatörünüzü seçin.
Plus System ROBOT
Rijit ve "kendinden destekli" lineer ünite
100130160220
Plus System ELM
Kirlenmiş ortamlar için kompakt lineer ünite
506580110
Plus System ELM CR
Nemli ortamlar için ROLLON serisinin en korumalı kompakt lineer aktüatörü
506580110
Plus System ROBOT CR
Sert ve kendini destekleyen "korozyon önleyici" doğrusal birim
100130160220
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya