Yüksek tekrarlanabilirlik ve doğruluk
Aktüatörleri ±0,005 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir.
Basit ve güvenli bakım
Bilyalı vida tahriği ve kılavuzlar için
ayrı yağlama sayesinde.
Yerden tasarruf
Precision Sistem aktüatörlerin inanılmaz derecede kompakt yapısı,
onları alan genişliğinin önemli olduğu uygulamalar
için ideal çözüm haline getirir.
High protection for dirty environments
Teknik ayrıntıları görün ve vidalı mil
tahrikli lineer aktüatörünüzü seçin.
Precision System TH
Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için çok kompakt lineer tabla. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
7090110145
Precision System TT
10 µm'ye varan çok yüksek konumlandırma doğruluğuna sahip rijit lineer tabla. 3 m’ye ulaşan kurs
100155225310
Precision System TVS
Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için rijit lineer ünite. 0,02 mm’ye kadar tekrarlanabilirlik
170220
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Precision System TVS
Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için kompakt ve hassas lineer ünite. 10 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
6080110
Solutions by Industries
- Herşey
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik