Mevcut versiyonlar
Rollon’a Sor

Lineer aktüatörler

Kayış tahrikli

Rollon kayış tahrikli lineer aktüatörler performans, güç ve çok yönlülüğü bir araya getirir. Zorlu ortamlar ve sınırlı alan için ideal olan bu aktüatörler, çelik takviyeli tahrik kayışları ile yüksek hız ve hassasiyet sunar.

Lineer aktüatörler, temiz odalardan zorlu ortamlara kadar yüksek dinamik ve güvenilirlik gerektiren endüstriler için bakımlı veya bakımsız, birden fazla sektöre hizmet veren verimli ve kompakt çözümler sunar.

Seçiminizi yapın Kayış tahrikli lineer aktüatörler

 

Yüksek Dinamizm

• 5 m/s’ye varan hız
• 50 m/s²’ye varan hızlanma
Belt-driven-actuators-High-dynamics

Dikey çözüm mevcuttur

Dikey hareketler için doğrusal eksenler:
• sabit araba ve hareketli profil
• omega kayış sistemi

Farklı hareket sistemleri

Doğrusal aktüatörler, makaralı veya devridaim bilyalı
kılavuzlu hareket sistemleri ile mevcuttur.
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems

Teleskopik çözüm

Sınırlı alanlarda hareket etmesi gereken çeşitli
uygulamalar için tasarlanmış teleskopik eksenler.
Telescopic-System-Linear-Actuator

Teknik ayrıntıları görün ve kayış tahrikli
lineer aktüatörünüzü seçin.

E-Smart System

Sadeleştirilmiş tasarıma sahip kompakt lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
305080100

R-Smart System

Sadeleştirilmiş tasarıma sahip lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
120160220

S-Smart System

Hareketli profili ve sabit taşıyıcısı/motoru olan lineer ünite
506580

Plus System ELM

Kirlenmiş ortamlar için kompakt lineer ünite
506580110

Plus System ELM CR

Nemli ortamlar için ROLLON serisinin en korumalı kompakt lineer aktüatörü
506580110

Plus System ROBOT

Rijit ve "kendinden destekli" lineer ünite
100130160220

Plus System ROBOT CR

Sert ve kendini destekleyen "korozyon önleyici" doğrusal birim
100130160220

Clean Room ONE

Temiz oda uygulamaları için tasarlanmış kompakt lineer ünite
506580110

Speedy Rail SAB

Poliamid kaplı makaraları olan kendinden destekli eksen. 15 m/s'ye varan hız
60120180250
Çok yönlü lineer ünite

ECO Series

Kirli ortamlar için kompakt lineer ünite. 12 m’ye ulaşan kurs
6080100
Telescopic Linear Actuator

TLS System

Sınırlı alanlarda hareket etmesi gereken çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.
100

Uniline A

5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
405575

Uniline C

7 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "maliyet etkin" lineer aktüatör
5575

Uniline E

5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
5575

Uniline ED

5 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
75

Business Line

Sertleştirilmiş yuvarlanma yolu ve anodize alüminyum profil ile kendinden destekli lineer aktüatör.
6580110

Modline MCH

Kurs boyu 10 m'ye ulaşan kompakt lineer ünite
6580105

Modline MCR

Kirli ortamlar için lineer ünite. 10 m’ye ulaşan kurs
6580105

Modline TCR

Orta düzeyde yük uygulaması için lineer ünite. 11 m’ye ulaşan kurs
140170200220230280360

Modline ZCH

Sabit arabaya/motora ve hareketli profile sahip lineer ünite
6090100170220

AXNP-Z

Yüksek hız ve zorlu ortamlar için korumalı lineer aktüatör.
456580

Solutions by Industries

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir