Countries
Área usuario

Rollon lanza el actuador R-SMART de 220 mm

Grandes dimensiones para carreras largas y cargas elevadas. La serie se caracteriza por su elevada eficiencia y construcción simple

Milán, 24 de octubre de 2013 – El.More, marca 100% italiana especializada en el diseño y manufactura de actuadores lineales, parte integrante del Grupo Rollon desde septiembre de 2011, ha lanzado la serie R-Smart en su nuevo tamaño de 200 mm para la automatización de portales industriales de grandes dimensiones, que requieren carreras largas y elevada capacidad de carga.

El nuevo tamaño se añade a aquellos ya disponibles de 120 mm y 160 mm. Este nuevo tamaño se propone específicamente para garantizar fiabilidad y calidad típicas de una solución industrial, es sometida a ensayos muy estrictos con una ventajosa relación calidad-precio. Esta nueva oferta representa una alternativa excelente y segura al producto autoconstruido.

La serie R-Smart, con accionamiento mediante una correa dentada de poliuretano reforzada con cables de acero, está compuesta por un perfil autoportante de aluminio extruido anodizado (aleación 6060) y guías de recirculación de bolas, que optimizan el tamaño compacto y la resistencia a las cargas pesadas de la unidad lineal. Más específicamente, la capacidad de carga estática máxima en los tres ejes es igual a 9190 N (Fx), 237,000 N (Fy), 237,000 N (Fz). La tecnología de recirculación de bolas combina elevada capacidad de carga y movimiento suave, una velocidad de hasta 4 m/s y una aceleración de hasta 50 m/s2. La longitud máxima de carrera útil de cada unidad llega a 6.000 mm (se pueden lograr carreras superiores mediante la versión de unión de guías) con una precisión máxima de repetibilidad de 0.1 mm. Las características técnicas y los parámetros indicados expresan el alto grado de eficiencia del actuador, que es capaz de sostener cargas elevadas y largas carreras (a definir según las exigencias del cliente), afrontar velocidades y aceleraciones elevadas y garantizar un movimiento silencioso y suave; todo ello se logra con un mantenimiento mínimo mientras se garantiza en el tiempo prestaciones de alto nivel.

La estructura simple de construcción del actuador garantiza un acoplamiento rápido y una veloz lubricación pues las guías están posicionadas externamente respecto al perfil de aluminio extruido.

La serie R-Light 220 se utiliza ampliamente en las líneas de ensamblado y en la automatización industrial en general, donde la presencia de grandes portales industriales requiere principalmente carreras largas y alta capacidad de carga.