Larga vida útil
Pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza entre 58 y 62 HRC.
Ahorro de espacio
‘Las guías lineales de perfil en C con cursores incorporados hacen de Easyslide una solución muy compacta.
Cargas elevadas
Hasta 12.000 kg por cursor gracias al sistema
de movimiento de jaula de bolas.
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Easyslide.
Easyslide
Guía de jaula de bolas "economica". Compactura y con alta capacidad de carga.
2228354363
Easyslide SNK
Guía de recirculación con rodamientos de bolas. Compactura y alta capacidad de carga.
43
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura