Larga vida útil
Gracias a sus pistas de rodadura templadas por inducción.
Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 7 m/s
• Aceleración de hasta 20 m/s²
Montaje simple
Las guías pueden ser mecanizadas con dos cortes rectos,
uno recto y otro oblicuo o con dos cortes oblicuos.
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Los rodillos están disponibles en dos variantes, cilíndrica o en forma de V,
con diámetro variable de Ø30 a Ø62 mm.
Sistema de autoalineación
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Guía lineal con rodamientos para la carreras largas, alta capacidad de carga y velocidad
283555
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales