Countries
Espace Utilisateur

Nouvelle unité linéaire : R-Plus System

Rollon complète sa gamme de modules linéaires à courroie et à vis à billes avec une nouvelle série R-Plus System à entraînement par pignon crémaillère.

Une série performante

Les modules linéaires de la série R-Plus System se composent d’un profilé en aluminium extrudé autoportant sur lequel sont montés deux guidages linéaires parallèles avec des patins à recirculation de billes dont les capacités de charges sont très élevées. Le profil extrudé présente des rainures en T pour faciliter le montage de l’unité et de ses accessoires. Le chariot est quant à lui fixé sur des patins à recirculation de billes préchargés, à 4 rangées de billes à 45 degrés.

Très performant, le module linéaire RP 160 est disponible avec des courses comprises entre 700 et 5 700 mm en un seul profilé, celles-ci peuvent être plus importantes encore grâce à des jonctions spéciales. De par sa conception, ce module linéaire autorise des accélérations allant jusqu’à 20 m/s², une vitesse maximale de 3m/s et des valeurs de répétabilité de +/- 0,05 mm.

Toutes ces spécificités font de cette série innovante, le produit idéal pour les applications exigeantes telles que les très longues lignes de production  dans l’industrie des « produits blancs » ou l’industrie automobile, pour lesquelles l’automatisation des processus est fondamentale.

Une série innovante

Une de ses principales caractéristiques techniques est la possibilité d’avoir plusieurs chariots indépendants permettant ainsi différents mouvements sur un même axe. La transmission, assurée par une crémaillère en acier au carbone avec des dentures hélicoïdales de module 2 en classe de précision ISO 6 est trempée et rectifiée afin de garantir au module une meilleure précision, un mouvement plus fluide et une durée de vie plus longue. La lubrification intégrée assure un graissage optimal de la crémaillère, réduisant ainsi sa maintenance, les frottements et le bruit pendant le fonctionnement et garantissant la fluidité et d’excellentes  performances au système. Chaque unité linéaire est livrée avec un réducteur planétaire déjà monté.

Le module RP160 est le système idéal pour les applications verticales, les efforts axiaux importants et les très grandes courses et s’avère parfaitement adapté pour les très longues lignes de production, les systèmes  pick & place et la palettisation. Spécialement dédié aux applications verticales, le système à pignon crémaillère garantit l’immobilité du chariot en cas d’arrêts brusques et prolongés du moteur.    

Disponible depuis juillet, cette série innovante allie performance et fiabilité.