Filtrar pesquisa
Tipo
tipo cursor
Autoalinhamento
Anticorrosão
tipo cursor
Extensão
Pistas temperadas
Sistema de bloqueio
Sistema de fixação
Sistema de amortização
Transmissão
Proteção
Anticorrosão
Clean Room System Eixos lineares (atuadores lineares) com transmissão por correia para ambientes limpos Atuadores lineares com correia, atuadores lineares ISO3, atuadores lineares ambientes limpos, unidades lineares salas limpas, sistemas salas limpas, sistemas rollon salas limpas, indústria alimentícia, one Eixos lineares (atuadores lineares) com correia para ambientes limpos, Sistemas para ambientes limpos Rollon, Eixos lineares (atuadores lineares), Sistema para ambientes limpos: atuadores lineares com correia para Salas limpas, classe ISO 3 (DIN EN ISO 14644-1, patente internacional registrada).

Clean Room System
Eixos lineares (atuadores lineares) com transmissão por correia para ambientes limpos
Eco System Atuadores lineares versáteis, com transmissão por correia Eixos lineares (atuadores lineares) com correia, atuadores lineares em alumínio, eco system, eco system rollon, eco system elmore Eixos lineares (atuadores lineares) com correia, versáteis, Eco System Rollon, Atuadores lineares, Eco System: atuadores lineares com transmissão por correia, com estrutura portante em alumínio extrudado.

Eco System
Atuadores lineares versáteis, com transmissão por correia
Modline Eixos lineares com transmissão por correia. Deslizamento por guias prismáticas/rolamentadas ou guias de esferas recirculantes. mcr, mch, tcr, tcs, zcr, zch, zmch

Modline
Eixos lineares com transmissão por correia. Deslizamento por guias prismáticas/rolamentadas ou guias de esferas recirculantes.
Multi Gantry Sistemas cartesianos X/Y/Z múltiplos com correia, pinhão-cremalheira, fuso de esferas e manipulação híbrida. Sistemas cartesianos X/Y/Z múltiplos com correia, pinhão-cremalheira, fuso de esferas e manipulação híbrida.

Multi Gantry
Sistemas cartesianos X/Y/Z múltiplos com correia, pinhão-cremalheira, fuso de esferas e manipulação híbrida.
Multi-Axes Pick and Place Sistema multi-eixos versátil concebido para alimentação de estações de maquinação. Sistema multi-eixos versátil concebido para alimentação de estações de maquinação.

Multi-Axes Pick and Place
Sistema multi-eixos versátil concebido para alimentação de estações de maquinação.
Plus System Unidades lineares de alto desempenho com transmissão por correia reforçada em aço Eixos lineares (atuadores lineares) com correia, unidades lineares com alto desempenho, unidades lineares cargas pesadas, atuadores lineares anti-corrosão, unidades lineares verticais, plus system, plus system rollon, plus system elmore, elm, robot, sc, Eixos lineares (atuadores lineares) protegidos com transmissão por correia, Plus System Rollon, Eixos lineares, Atuadores lineares, Plus System: unidades lineares com alta proteção, transmissão por correia reforçada em aço e elevado desempenho.

Plus System
Unidades lineares de alto desempenho com transmissão por correia reforçada em aço
Precision System Unidades lineares de alta precisão com transmissão por parafuso Eixos lineares (atuadores lineares) de parafuso, atuadores lineares de alta precisão, unidades de parafuso de esferas, precision system, precision system rollon, precision system elmore, th, tt, tv, tvs Eixos lineares (atuadoes lineares) de parafuso, de alta precisão, Precision System Rollon, Atuadores lineares, Precision System: atuadores lineares de alta precisão, com transmissão por parafuso de esferas de precisão.

Precision System
Unidades lineares de alta precisão com transmissão por parafuso
Seventh Axis Sistema de transporte shuttle para robôs e cargas pesadas para longas distâncias com alta dinâmica. Sistema de transporte shuttle para robôs e cargas pesadas para longas distâncias com alta dinâmica.

Seventh Axis
Sistema de transporte shuttle para robôs e cargas pesadas para longas distâncias com alta dinâmica.
Smart System Elevado desempenho, unidades lineares simples com correia de transmissão em aço reforçado Eixos lineares, Atuadores lineares, atuadores lineares simples, atuadores lineares econômicos, smart system, smart system rollon, smart system elmore, e-smart, s-smart, r-smart Eixos lineares (atuadores lineares) com correia de alto custo-benefício, Smart System Rollon, Eixos lineares (atuadores lineares), Smart System: unidades lineares com boa relação custo-benefício, de elevado desempenho e construção simples.

Smart System
Elevado desempenho, unidades lineares simples com correia de transmissão em aço reforçado
Speedy Rail A Guia linear de alumínio extrudido autoportante com alinhamento automático. Podem ser acionadas por correia ou pinhão-cremalheira. guia linear, guia auto-portante, guia autoportante, guia estrutural, Speedy Rail, guias Speedy Rail, sab, zsy, sar Guia linear auto-portante Speedy Rail Rollon, guias lineares, Speedy Rail: guia autoportante de alumínio extrudido. Podem ser acionadas por correia ou pinhão-cremalheira.

Speedy Rail A
Guia linear de alumínio extrudido autoportante com alinhamento automático. Podem ser acionadas por correia ou pinhão-cremalheira.
Tecline Eixos lineares com transmissão por pinhão e cremalheira. Deslizamento por guias prismáticas ou de esferas recirculantes. par, pas

Tecline
Eixos lineares com transmissão por pinhão e cremalheira. Deslizamento por guias prismáticas ou de esferas recirculantes.
Telescopic Actuator - Horizontal Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincroniza- da para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas. Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincroniza- da para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas.

Telescopic Actuator - Horizontal
Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincroniza- da para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas.
Telescopic Actuator - Wall Mounted Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincronizada para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas. Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincronizada para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas.

Telescopic Actuator - Wall Mounted
Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincronizada para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas.
Telescopic Actuator - Z Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincronizada para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas. Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincronizada para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas.

Telescopic Actuator - Z
Atuador telescópico com sistema de correia dentada sincronizada para um movimento linear eficaz e dimensões gerais mínimas.
Transfer Press Sistema de transferência versátil para manipulação de folhas de metal, foi concebido como elemento principal para a manipulação em uma série de prensas, eventualmente combinadas com sistemas de carga/ descarga. Sistema de transferência versátil para manipulação de folhas de metal, foi concebido como elemento principal para a manipulação em uma série de prensas, eventualmente combinadas com sistemas de carga/ descarga.

Transfer Press
Sistema de transferência versátil para manipulação de folhas de metal, foi concebido como elemento principal para a manipulação em uma série de prensas, eventualmente combinadas com sistemas de carga/ descarga.
Uniline System Unidades de movimentação linear com transmissão por correia, compactas, com guias e cursores de rolamentos radiais. Eixos lineares (atuadores lineares) com transmissão por correia, unidades lineares correia transmissão, uniline system, uniline system rollon, uniline system elmore, robôs cartesianos, a, c, e, ed, h Eixos lineares (atuadores lineares) com transmissão por correias, pré-montados, Uniline System Rollon, Eixos lineares (atuadores lineares), Uniline System: unidades de movimentação linear, compactas e pré-montadas, transmissão por correia, guias com cursores de rolamentos radiais.

Uniline System
Unidades de movimentação linear com transmissão por correia, compactas, com guias e cursores de rolamentos radiais.