Más información

Nuevos actuadores SC, los mejores de la gama de Rollon para el movimiento vertical

Rollon presenta su nuevo producto rediseñado. Hemos renovado la gama SC en términos de estética y funcionalidad en consonancia con las necesidades del diseñador con el fin de simplificar el proyecto, aumentar el rendimiento y cumplir con los diversos requisitos de aplicación.

El proceso de rediseño iniciado con las nuevas series ELM y ROBOT de la familia PLUS SYSTEM en junio de 2020 se completa con la introducción de los nuevos modelos verticales de la Serie SC.

Las unidades lineales de la Serie SC están diseñadas específicamente para el movimiento vertical y cuentan con un carro fijo y un perfil móvil, gracias a un sistema de transmisión por correa omega. Pueden ensamblarse rápida y fácilmente con los ejes de la serie ROBOT para crear configuraciones multiaxiales o de pórtico sin necesidad de utilizar placas adaptadoras adicionales.

Los ejes de la Serie SC pueden utilizarse en muchos procesos automatizados de diferentes sectores industriales como en logística, automatización de máquinas herramienta, paletizado o embalaje de final de línea.  Están disponibles en tres secciones diferentes: 100 mm (reemplazando el anterior tamaño de 65 mm), 130 y 160 mm.

Un rediseño funcional

La placa de conexión situada en el extremo del perfil permite cambiar los accesorios de forma rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la productividad de la planta.

La modularidad del sistema se ha mejorado aún más, gracias a la introducción de un sistema especial de extensión (disponible como opción) útil para alcanzar longitudes que superan la carrera máxima. La extensión complementaria (longitudes entre 60 y 1000 mm) es rápida y fácil de montar y centrar con precisión en la placa de conexión, gracias al uso de llaves autocentrantes.

La nueva Serie SC también presenta un nuevo cabezal de transmisión, más ligero que su predecesor, con una polea de eje hueco que facilita al cliente el montaje de la caja de engranajes.

Por último, la nueva opción de integrar sistemas de frenado neumático adicionales permite un mayor nivel de seguridad de la aplicación. 

 

 

Perfil: una combinación de ligereza y robustez

Las extrusiones de aluminio anodizado utilizadas para el perfil de las unidades lineales de la Serie SC de Rollon han sido diseñadas y fabricadas para lograr dos objetivos fundamentales: reducir los pesos que hay que mover (para obtener un mejor rendimiento en términos de consumo energético) y ofrecer al mismo tiempo una alta resistencia mecánica a las cargas.

En el interior del propio perfil se encuentra el enrutamiento de los cables de alimentación del dispositivo de agarre, una característica que reduce en gran medida las dimensiones totales de la instalación, simplificándola.

Transmisión por correa: mayor dinamismo, menor mantenimiento

Las unidades lineales de la Serie SC de Rollon utilizan correas de transmisión de poliuretano reforzado con acero con paso AT. Esta correa ofrece unas características de transmisión de carga y dinámicas elevadas, y un bajo nivel de ruido. La transmisión por correa también reduce las necesidades de mantenimiento. La lubricación en la Serie SC se reduce a una operación cada 5000 km y se realiza con aceites vegetales para permitir el uso del actuador incluso en aplicaciones altamente sensibles, como las que se encuentran en las industrias alimentaria y farmacéutica, donde es crucial proteger el producto de la contaminación.

Resistente a la corrosión

Todas las unidades lineales de la familia Plus System, de la que forman parte los actuadores SC, están disponibles en una versión resistente a la corrosión que alberga rodamientos, guías lineales, equipo y componentes de acero inoxidable AISI 303 y 404C de bajo contenido en carbono. La combinación del perfil de aluminio y los elementos de acero inoxidable hace que los actuadores SC sean perfectos para aplicaciones en entornos difíciles y/o sometidos a una limpieza frecuente.