El sistema lineal con rodillos O-Rail garantiza la máxima flexibilidad de configuración, gracias a la forma original de la guía FXRG, componente fundamental del sistema con 3 pistas de rodamiento situadas a 90° entre ellas, sobre las cuales pueden deslizarse los rodillos de la serie R, igualmente en cualquiera de las 3 pistas.
Utilizando una sola o varias guías paralelas permite a los usuarios realizar diferentes combinaciones, con vistas a satisfacer cualquier requisito de movimiento lineal.
El O-Rail ha sido diseñado como sistema lineal versátil, ideal para aplicaciones de automatización. Es un sistema fácil de armar, capaz de ofrecer un movimiento suave incluso sobre superficies irregulares.