Actualités et Événements

Nouveauté Telerace: glissieres télescopiques pour l’automatisation

Actualités | 20 septembre 2021

Dans le secteur de l’automatisation, comme les machines industrielles ou les entrepôts automatisés, les glissières télescopiques sont utilisées pour de multiples applications, comme l’extraction en porte-à-faux de pièces mobiles, les AGV à fourches télescopiques, et opèrent souvent dans des conditions critiques comme la manipulation de lourdes charges, des cycles élevés ou des environnements hautement contaminés. Les ingénieurs souhaitant obtenir les meilleurs résultats possibles doivent choisir la bonne glissière pour une application données. Outre les spécifications des produits, ils devront également prendre en considération toutes les variables concernant le domaine d’application, comme l’alignement de la glissière, le type de course (simple ou bilatérale), les charges et les dynamiques.

La nouvelle version de la glissière télescopique Telerace de Rollon offre au bureau d’études une série d’applications immédiates et d’avantages fonctionnels en mesure de simplifier l’automatisation et de la rendre plus efficace.

Une Glissière parfaite pour l’automatisation

Le fait de disposer d’une glissière télescopique de qualité dans les applications d’automatisation industrielle permet d’avoir toujours les meilleures performances tout en garantissant le bon fonctionnement des systèmes de production. Les avantages qui en découlent sont évidents, à savoir une réduction des coûts de conception et de maintenance et une augmentation de la productivité.

Certaines applications peuvent nécessiter des courses variables ou des mouvements verticaux. Dans d’autres cas, si les glissières ne subissent pas de trempe ou de traitements particuliers, elles risquent de ne pas être suffisamment robustes pour manipuler de lourdes charges ou de ne pas être suffisamment résistantes à la corrosion ou à l’oxydation. Ne pas choisir le bon produit peut engendrer une perte d’efficacité sur l’ensemble du système et ralentir la production.

Les avantages des nouvelles glissières Telerace sont nombreux :

  • Gestion des défauts d’alignement : simplifie l’installation en compensant un mauvais alignement et les différences de dimension entre la structure et l’élément mobile.
  • Définition de la course en fonction de l’application : la course peut être réglée de ± 20% simplement en réduisant ou en augmentant la distance entre les patins.
  • Efficacité du mouvement vertical et courses variables : ceci grâce à l’utilisation de galets au lieu de cage à billes.
  • Force d’ouverture et de fermeture réduite : grâce aux glissières rectifiées et aux pistes de roulement trempées et rectifiées) et à la haute robustesse garantie par les sections larges de l’élément, les glissières Telerace se déplacent avec une extrême fluidité.
  • Indiquées pour une utilisation dans des environnements non contaminés : grâce aux galets plus larges et aux systèmes de racleurs.
  • Haute résistance à la corrosion : grâce à la possibilité d’appliquer différents traitement comme le nickelage, la galvanisation et zinc-nickel à haute résistance.

La nouvelle gamme Telerace

La gamme Telerace propose 6 modèles de glissières télescopiques à galets ainsi que différentes tailles et matériaux afin de répondre parfaitement aux exigences de chaque projet et améliorer la productivité : TLR, TLQ, TLN, TQN, TLAX, TQAX.

Les séries TLR et TLQ représentent les plus grandes nouveautés introduites au cours de la phase de reconception et portent la marque ’’Plus’’ qui indique le haut de gamme dans chaque famille de produits Rollon. Ces glissières sont en acier laminé à froid avec des pistes de roulement trempées et rectifiées et une double rangée de galets.

 

L’extension des glissières correspond à 100% de la longueur de la glissière elle-même en position fermée ; le modèle TLQ offre la possibilité de personnaliser la course/capacité de charge de ± 20% en réglant la distance entre les patins dans la glissière.

D’un autre côté, les modèles de la série TLR sont les plus performants en termes de gestion des défauts d’alignement des surfaces de montage en gérant les erreurs d’alignement jusqu’à ± 2.7° et en compensant les différences dimensionnelles avec une tolérance allant jusqu’à 0,5 mm.

Les autres séries (TLN, TQN, TLAX, TQAX) incluent les mêmes modèles que les Telerace Plus, modifiés afin de pouvoir les utiliser dans différents secteurs d’application. Ces glissières sont faites de tôles d’acier laminé et durcies par un traitement de nitruration et oxydation qui leur donnent une couleur noire, parfaites pour les applications où l’aspect esthétique est important. Les glissières en acier inoxydable sont quant à elles indiquées pour les environnements corrosifs.

Inscrivez-vous

Rejoignez la newsletter Rollon et recevez nos actualités !

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges