Pour en savoir plus
INDUSTRIE

Rollon à Industrie 2019 : La technologie linéaire modulaire de Rollon permet plus de flexibilité dans l'automatisation
Du 5 au 8 mars 2019, Rollon présentera une partie de ses solutions linéaires modulaires pour l'automatisation sur le salon Global Industrie 2019, qui fédère quatre rendez-vous professionnels, INDUSTRIE, MIDEST et pour la première fois à lyon SMART INDUSTRIES et TOLEXPO.
En tant qu’expert en automatisation, Rollon sait que chaque application est différente. C'est pourquoi le spécialiste des systèmes de mouvement linéaire propose un système modulaire complet pour une grande variété de glissières télescopiques, de guidages linéaires, d'axes linéaires et de systèmes linéaires. Sur la base de ce portefeuille diversifié, Rollon réalise des systèmes d’automatisation flexibles pour la production, la manutention, l’assemblage, l’usinage et la machine de manière générale - conçus individuellement et adaptés à l’application concernée. Les solutions et les composants modulaires sont polyvalents et flexibles.
Rollon rend les robots mobiles
Rollon présentera sur le hall 3, stand B153 un exemple d’application de septième axe avec un robot Stäubli. L'ensemble du robot se déplace sur un axe linéaire et peut ainsi prendre en charge des tâches à plusieurs endroits. Cela augmente son rayon d'action. Le système de navette modulaire permet de longues distances et une grande dynamique. Il est disponible en sept tailles différentes, est facile à intégrer et peut déplacer tous les types de robots jusqu'à 2 000 kg. Qu'il s'agisse de palettiser, d'équiper, de manipuler, de souder, de coller ou de peindre, les utilisateurs du septième axe peuvent rendre leurs processus d'automatisation encore plus efficaces et flexibles.
Rollon présente ses nouvelles gammes
Fort de ses derniers rachats, Rollon présentera sur son stand deux nouvelles familles de produits :
- TELERACE : gamme de glissières télescopiques à galets, idéale pour les environnements pollués
- SPEEDY RAIL : Guidage ou axe linéaire auto-portant en aluminium extrudé avec galets en acier recouverts de plastique.
Informations pratiques
Hall 3 – Stand B153
Eurexpo, LYON
Du 5 au 8 mars 2019