La famille Telerace se compose de glissières télescopiques en acier ou en tôle profilée, traités avec un procédé en profondeur de nitruration et d'oxydation noire ou disponible en acier inoxydable. Les glissières télescopiques Telerace sont idéales pour les environnements difficiles grâce aux galets.
TLR et TLQ sont des glissières télescopiques à galets de haute performance. TLN et TQN présentent une construction plus simple. Les glissières TLAX et TQAX sont entièrement fabriquées en acier INOXYDABLE et sont, en option, polis pour les applications les plus perfectionnées.
Les glissières Telerace sont parfaitement adaptées aux applications à cycle continu nécessitant une longue durée de vie et une maintenance réduite. Elles sont donc adaptées aux applications industrielles, même avec des cycles à course variable. Les matériaux et les traitements de surface utilisés dans la construction des glissières Telerace assurent une bonne anticorrosion, permettant une utilisation en extérieur ou dans les environnements humides.