La série PLUS SYSTEM se compose d’unités linéaires très protégées (pour des environnements pollués), avec une structure autoportante en aluminium anodisé et un entraînement par courroie crantée. Il s’agit d’une gamme aux performances élevées en termes de capacité de charges, moments admissibles, vitesses et accélération.
- Capacité de charge élevée
- Vitesse élevée
- Usure réduite
- Faible frottement
- Niveau sonore faible
- Peu d’entretien
Version résistante à la corrosion
Toutes les unités Plus System sont disponibles dans une version avec des composants en acier inoxydable, pour des applications dans des environnements difficiles et/ou soumises à des lavages fréquents.
Les unités linéaires Plus System sont fabriquées avec des profilés en aluminium extrudé et anodisé Anticorodal 6060 et 6082. Les roulements, guidages linéaires, écrous, boulons et autres composants sont en acier inoxydable AISI 303 et 404C, empêchant ou retardant la corrosion provoquée par l’humidité des environnements où les unités sont utilisées.
Des traitements de surface spéciaux sans dépôt, associés à des lubrifiants alimentaires permettent aux unités d’être utilisées dans des applications très délicates et cruciales, comme dans les secteurs alimentaires et pharmaceutiques, où la contamination du produit est strictement interdite.
- Composants internes en acier inoxydable
- Aluminium extrudé anodisé Anticorodal 6060 et 6082
- Lubrification avec graisses/huiles alimentaires
La série PLUS SYSTEM se compose de 3 produits présentant des caractéristiques différentes : ELM, ROBOT, SC.
PLUS SYSTEM - ELM
Il s’agit de la famille d’unités linéaires à entraînement par courroie la plus étanche à la saleté de la gamme.
Le module ELM est disponible en quatre tailles allant de 50 mm à 110 mm. Il a une structure autoportante de section carrée, en aluminium extrudé et anodisé. La transmission se fait par une courroie en polyuréthane renforcée acier. Le chariot mobile est précisément guidé et supporté par un système de guidage linéaire à billes ou à galets en option.
Une bande d’étanchéité en polyuréthane garantit une protection complète du guidage linéaire et de la courroie contre la poussière, la saleté, les copeaux, les liquides et autres contaminants. Cette bande est beaucoup plus résistante que d’autres systèmes d’étanchéité tels que les feuillards en acier inoxydable.
Les guidages linéaires utilisés sont équipés de réservoir de lubrifiant, cages à billes, joints à double lèvre, et permettent ainsi de limiter la maintenance. Les poulies, les roulements et les arbres d’entraînement sont surdimensionnés. Le module ELM est le produit le plus adapté pour les applications dans des milieux pollués nécessitant des cadences élevées et une très bonne répétabilité.
La nouvelle tête d'entraînement est conçue pour permettre une plus grande flexibilité quant au côté de montage du réducteur. Celui-ci peut désormais être monté soit côté droit soit côté gauche via un kit de montage.
PLUS SYSTEM - ROBOT
La série ROBOT est particulièrement indiquée dans les cas de fortes charges, de moments importants sur le chariot ou par exemple comme axe supplémentaire pour un robot de type SCARA. La série ROBOT est idéale pour les applications les plus exigeantes en termes de charge, vitesse, accélération.
Disponible en quatre tailles allant de 100 mm à 220 mm, la série ROBOT a une structure autoportante de section rectangulaire en aluminium extrudé et anodisé. La transmission se fait par une courroie en polyuréthane renforcée acier. Le chariot est fixé sur deux guidages linéaires parallèles avec quatre patins à recirculation de billes encagés. Des versions avec plusieurs chariots sont disponibles pour augmenter les capacités de charges et moments admissibles.
Une bande d’étanchéité en polyuréthane garantit une protection complète de la courroie d’entraînement contre la poussière, la saleté, les copeaux, les liquides et autres contaminants.
La série ROBOT est la solution idéale pour les applications avec des moments, charges, vitesses élevés et où une grande fiabilité est demandée.
La nouvelle tête d'entraînement est conçue pour permettre une plus grande flexibilité quant au côté de montage du réducteur. Celui-ci peut désormais être monté soit côté droit soit côté gauche via un kit de montage.
PLUS SYSTEM - SC
Cette série a été conçue pour réaliser des mouvements verticaux dans les applications de type portique ou dans les cas nécessitant un profilé mobile et un chariot fixe.
Disponible en trois tailles de 65 mm, 130 mm et 160 mm, la structure est autoportante (de section carrée pour le SC65) en aluminium extrudé et anodisé.
Le module SC est un axe vertical très rigide de par l’utilisation de deux guidages linéaires parallèles et quatre patins à recirculation de billes, encagés. La transmission est assurée par une courroie très large.
La série SC a été conçue pour les charges lourdes et des cycles élevés. Elle se monte directement sur les unités de la série ROBOT sans avoir besoin de plaques d’adaptation.
Principaux domaines d’application pour ces unités linéaires :
- Automatisation
- Lignes de production et d’assemblage
- Emballage
- Industrie agro-alimentaire