Notícias e Eventos

A Rollon expande as suas gamas de actuadores lineares E-SMART e R-SMART

Inovação | outubro 17, 2024

A Rollon anuncia a expansão das suas gamas de actuadores lineares E-SMART e R-SMART, introduzindo novos tamanhos e caraterísticas inovadoras. Esta expansão inclui a adição de um novo tamanho à gama E-SMART e dois novos tamanhos à gama R-SMART, bem como o lançamento do R-SMART-R, um novo modelo de atuador com calhas prismáticas endurecidas para uma maior capacidade de carga.

17 de outubro de 2024. A Rollon, líder mundial em soluções de movimento linear, anuncia a expansão das suas gamas de actuadores lineares E-SMART e R-SMART, reforçando ainda mais a sua oferta de produtos no campo do movimento linear de alto desempenho.

Com esta expansão, a Rollon introduz novos tamanhos para os actuadores lineares E-SMART e R-SMART, juntamente com o lançamento do novo R-SMART-R, uma unidade linear compacta com calhas prismáticas endurecidas para maior capacidade de carga.

A série E-SMART alargada inclui agora uma gama mais ampla de tamanhos, desde uma largura de 30 mm até ao recém-adicionado tamanho de 144 mm, proporcionando uma maior versatilidade para aplicações variadas. Da mesma forma, a gama R-SMART foi melhorada com a adição de dois novos tamanhos (230 mm e 280 mm), concebidos para satisfazer as exigências de aplicações que requerem capacidades de carga mais elevadas em espaços compactos. Além disso, a introdução da R-SMART-R pela Rollon melhora ainda mais a sua gama, oferecendo uma solução robusta com calhas prismáticas endurecidas que aumentam a durabilidade e a fiabilidade em ambientes exigentes.

“Com a expansão das nossas gamas E-SMART e R-SMART, e a introdução do atuador R-SMART-R, estamos não só a alargar a nossa carteira de produtos, mas também a aumentar a nossa capacidade de fornecer soluções versáteis e de elevado desempenho que respondem a uma gama diversificada de aplicações. Estas novas adições reflectem o nosso compromisso de desenvolver produtos que combinam resistência, durabilidade e adaptabilidade, permitindo aos nossos clientes enfrentar os seus desafios mais exigentes”, afirma Andrea Tosi, Diretor de Tecnologia da Rollon.

Actuadores E-SMART: Caraterísticas técnicas e vantagens

A Rollon expande as suas gamas de actuadores lineares E-SMART e R-SMART

Os actuadores E-SMART foram concebidos para serem versáteis, apresentando uma estrutura autoportante com perfis de alumínio extrudido e anodizado, disponíveis numa variedade de tamanhos até 144 mm. Concebidas para oferecer um desempenho superior, as unidades utilizam uma correia de poliuretano reforçada a aço com um passo AT, que assegura um movimento suave, uma elevada transmissão de carga, baixo ruído e compacidade. O carro é feito de alumínio anodizado maquinado e é guiado e suportado por um sistema de guia de esferas recirculantes com um ou mais blocos. O design flexível e simétrico dos actuadores E-SMART permite uma fácil montagem da caixa de velocidades em ambos os lados, tornando-os adequados para configurações multi-eixo e uma vasta gama de aplicações, especialmente em ambientes onde a limpeza é mantida.

Actuadores R-SMART e R-SMART-R: Caraterísticas técnicas e vantagens

A Rollon expande as suas gamas de actuadores lineares E-SMART e R-SMART

Os actuadores R-SMART e R-SMART-R da Rollon são construídos para aplicações que requerem elevadas capacidades de carga em espaços compactos. Disponíveis em tamanhos que variam de 120 mm aos novos 230 mm e 280 mm, estas unidades oferecem uma estrutura de alumínio extrudido durável e autoportante. Enquanto as unidades R-SMART possuem guias de rolamento de esferas recirculantes de carril duplo, a R-SMART-R incorpora carris prismáticos endurecidos, proporcionando maior capacidade de carga e fiabilidade.

As unidades R-SMART e R-SMART-R possuem uma correia de poliuretano reforçada com aço que ajuda a garantir um movimento eficiente e uma transmissão de carga elevada. Concebidos para ambientes difíceis e aplicações pesadas, oferecem intervalos de manutenção alargados e são compatíveis com cursores autolubrificantes ou blocos de rolos com feltros para autolubrificação. Estes actuadores são ideais para linhas industriais automatizadas e ambientes sujos onde a manutenção é um desafio.

Além disso, as duas cabeças simétricas nas unidades R-SMART e R-SMART-R ajudam a garantir uma maior versatilidade, permitindo a montagem da caixa de velocidades em qualquer um dos lados, o que é especialmente vantajoso em configurações multi-eixo.

Página do produto
Entre em contato conosco

Subscrever

Junte-se ao Rollon World e receba a nossa actualização mensal na sua caixa de correio

Subscrever a nossa newsletter
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics