A Rollon anuncia o lançamento de uma nova Unidade de Transferência Cobot (CTU), que traz melhores prazos de entrega, compatibilidade aprimorada e desempenho otimizado.
24 de março de 2025. A Rollon, líder global em soluções de movimento linear, anuncia o lançamento de sua nova Cobot Transfer Unit (CTU), projetada para ampliar os limites das aplicações de robôs colaborativos. Com uma série de aprimoramentos importantes, o modelo mais recente da CTU oferece maior flexibilidade, integração mais fácil e melhor desempenho, tornando-a a solução ideal para processos de automação que exigem alcance estendido.
O que há de novo
O novo CTU apresenta uma série de atualizações destinadas a simplificar a instalação e maximizar a eficiência. A transição para um novo motor ajuda a garantir tempos de espera reduzidos, pois ele está prontamente disponível em estoque. Além disso, a adoção de uma fonte de alimentação de 220 V– compatível com a tensão dos robôs universais – elimina a necessidade de tensão industrial, simplificando a integração e reduzindo as complexidades elétricas.
A correspondência revisada entre os tamanhos da CTU e do robô melhora a compatibilidade, agora suportando toda a linha de robôs universais, incluindo o UR20 e o UR30. A integração do atuador R-Smart aumenta ainda mais a rigidez e a capacidade de carga do sistema, ajudando a garantir maior confiabilidade em ambientes de automação.
A CTU da Rollon é um sistema pronto para uso que inclui um atuador, uma caixa de engrenagens, um motor, um gabinete elétrico e o software URCap da Rollon, que permite a programação intuitiva diretamente da botoeira de ensino da Universal Robots.
“Nosso mais recente CTU reflete o compromisso da Rollon com a inovação contínua e o design voltado para o cliente”, diz Andrea Tosi, vice-presidente de tecnologia da Rollon. “Ao otimizar a arquitetura do sistema, criamos uma solução que oferece integração perfeita com robôs universais, maior flexibilidade e eficiência aprimorada. Com esse lançamento, estamos capacitando os fabricantes com uma solução de movimento robusta e plug-and-play que amplia os recursos dos cobots como nunca antes.”
Solução plug-and-play para uma integração perfeita
O CTU da Rollon é um sistema pronto para uso que inclui um atuador, uma caixa de engrenagens, um motor, um gabinete elétrico e o software URCap da Rollon, que permite uma programação intuitiva diretamente da botoeira de ensino da Universal Robots. Isso permite que os usuários controlem o robô e a unidade de transferência por meio da mesma interface, eliminando a necessidade de conhecimento adicional em programação.
Com um acionamento por correia reforçada com aço, perfil de alumínio extrudado e guias de esferas recirculantes, a CTU oferece alta rigidez, construção leve e cursos de até 5.500 mm, com extensões disponíveis mediante solicitação. O sistema também conta com vários acessórios para uma integração suave, facilitando aos clientes a adaptação da configuração às suas necessidades específicas.
A nova CTU da Rollon foi projetada para ampliar os limites das aplicações de robôs colaborativos.
Ideal para várias aplicações
Projetado para tarefas como manuseio de materiais leves, montagem, pick-and-place e empacotamento, o design compacto, a fácil instalação e a montagem horizontal ou vertical flexível do CTU permitem a adaptabilidade em diversos ambientes de automação.Com esses avanços, a Rollon continua a estabelecer novos padrões em soluções de movimento linear, fornecendo aos fabricantes tecnologia de automação de ponta.
Para obter mais informações sobre a CTU da Rollon, visite a página do produto para saber mais.

Guias lineares
Atuadores lineares
XP Xtrem Position
Terminais de rótula
Guias telescópicas
Sistemas multi-eixos
XL Xtrem Load
Rótulas esféricas
Guias curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rolamentos
Rolos de cames
Sistemas circulares
Rollon RB
Porcas de bloqueio
Aerospacial
Alimentos e bebidas
Construção e mobiliário
Eletrónica
Ferroviàrio
Manuseio de materiais
Máquinas-ferramentas
Màquinas Industriais
Packaging
Robótica e automação
Saúde
Veículos especiais













































![Product Page Cobot Transfer Unit with UR Cobot and Cabinet [transparency] Cobot Transfer Unit](https://www.rollon.com/bra/wp-content/uploads/sites/17/2025/03/product-page-cobot-transfer-unit-with-ur-cobot-and-cabinet-transparency-600x338.png)