A Rollon apresenta o CLTA, um novo sistema circular acionado por correia projetado para suportar trajetórias de movimento ovais e retangulares. Construído sobre a robusta plataforma de trilhos CLT, o CLTA oferece uma arquitetura modular e configurável para aplicações que exigem dinâmica controlada, durabilidade e integração simplificada.
2 de fevereiro de 2026 — A Rollon, líder global em soluções de movimento linear, anuncia o lançamento do CLTA, um sistema circular modular acionado por correia projetado para oferecer desempenho confiável em aplicações que envolvem cargas e velocidades moderadas. Desenvolvido a partir da comprovada trilha CLT, o CLTA permite a criação de trajetórias ovais e retangulares usando componentes padronizados que podem ser combinados sem usinagem especial ou etapas de montagem complexas.
No centro do sistema está uma base de três níveis que aloja as polias e a correia, proporcionando uma fundação estável e rígida. Esta arquitetura suporta alta integridade estrutural, permitindo aos utilizadores configurar o sistema com facilidade. O CLTA pode ser fornecido como componentes individuais para integração em máquinas existentes ou como uma unidade totalmente montada, ajudando a reduzir os prazos de entrega, simplificar a personalização e proporcionar uma implementação económica.
As aplicações ideais incluem linhas de teste e inspeção, sistemas de engarrafamento e embalagem, transportadores de alta velocidade, equipamentos médicos e processos de montagem em várias estações, onde movimento consistente, longa vida útil e flexibilidade são fatores-chave de desempenho.
“O lançamento do CLTA marca mais um passo à frente na expansão da nossa gama de sistemas circulares altamente modulares”, afirma Andrea Tosi, vice-presidente de tecnologia da Rollon. «Com o CLTA, oferecemos uma arquitetura versátil e robusta que suporta os desafios da automação moderna, mantendo a precisão e a confiabilidade que definem a nossa abordagem de engenharia.»
O CLTA da Rollon é um sistema circular acionado por correia projetado para suportar percursos de movimento ovais e retangulares.
Principais benefícios
O CLTA integra várias características de design que ajudam a garantir um funcionamento suave e duradouro. As pistas de rolamento são retificadas para minimizar o atrito e a vibração, promovendo um movimento silencioso e consistente. São submetidas a um tratamento térmico de nitretação, aumentando a dureza da superfície e a resistência ao desgaste e à corrosão. Isto contribui para a estabilidade do desempenho a longo prazo, mesmo em condições de funcionamento exigentes.
Os carrinhos podem ser equipados com raspadores lubrificados para ambientes expostos a poeira ou contaminantes. Para aplicações mais dinâmicas, um sistema de lubrificação automático pode ser integrado através de orifícios transversais que fornecem lubrificante diretamente nas pistas de rolamento, reduzindo os requisitos de manutenção e suportando um desempenho ideal ao longo da sua vida util.
Para aplicações que exigem repetibilidade precisa, a indexação opcional do carrinho proporciona um posicionamento preciso e controlado ao longo do percurso de movimento.
Com a introdução do CLTA, a Rollon continua a aumentando o seu portfólio de soluções de movimentoçao linear e circular de alto desempenho, reafirmando a sua missão de fornecimento de produtos confiaveis e orientados para atender as necessidades atuais de automaçao.
Quer saber mais sobre a CLTA? Entre em contato com nossa equipe técnica para obter mais detalhes.

Guias lineares
Atuadores lineares
XP Xtrem Position
Terminais de rótula
Guias telescópicas
Sistemas multi-eixos
XL Xtrem Load
Rótulas esféricas
Guias curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rolamentos
Rolos de cames
Sistemas circulares
Rollon RB
Porcas de bloqueio
Aerospacial
Alimentos e bebidas
Construção e mobiliário
Eletrónica
Ferroviàrio
Manuseio de materiais
Máquinas-ferramentas
Màquinas Industriais
Packaging
Robótica e automação
Saúde
Veículos especiais