Tecline

重型负载笛卡尔坐标系多轴系统的理想选择

以齿轮齿条传动的线性轴。在梯形导轨或循环滚珠导轨上滑动。

1、2 和 3 个笛卡尔坐标系轴线性模块,采用齿条齿轮传动,保证了能够对 10 到 2000 kg 的负载实现精准的运动操纵,且运行十分迅速安静。

高承载能力

酬载为 10 – 2000 Kg

多个独立滑架

齿条齿轮传动系统可容纳多个独立的滑架。

多种型材

铝型材提供有多种不同尺寸规格:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

不同的运动系统

Tecline 执行器提供有不同的运动系统:
• 循环滚珠导轨
• prismatic 辊子轴承

采用齿轮齿条传动系统,适用于极长行程应用

脏污环境中具有出色可靠性

了解技术细节,
选择适合您的 Tecline 执行器。

产品直线运动系统驱动方式保护滑块承受的最大负 载 [n]最大速度 [m/s]最大加速度 [m/s2]重复定位精度 [mm]
PAR
滚轮
齿轮齿条
10989
4
10
± 0.05
PAS
滚轮
同步带驱动
10989
4
10
± 0.05

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 医疗
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战