随着铁路旅客对出行期待的不断升级,运营商们也在不断探索全新方案,力求兼顾乘坐舒适性、产品耐用性与空间利用效率 ——这一点在商务座座椅的设计上尤为关键。本文将带您了解Rollon如何凭借跨行业工程智慧,将伸缩导轨集成至紧凑的铁路座椅机械结构中,为旅客打造高端乘车体验。
现如今,旅客的出行期待已不再局限于准点率,而是愈发聚焦于全程体验。从机场式贵宾候车室到车上餐饮服务,铁路行业正不断升级迭代,力求对标航空出行的舒适水准,而商务座座椅则成为这一升级的核心抓手。
这一转变意味着,行业需要重新构思舒适性工程的实现路径。其中,核心升级点之一便是商务座车厢内的座椅调节机构 —— 该区域空间有限,却对旅客的出行体验至关重要。作为线性运动解决方案专家,Rollon 正将其源于航空航天领域的设计思路,落地应用到铁路行业这一细分场景中。
方寸之间,构筑舒适
为高速列车设计躺卧式座椅,绝非仅仅是一项豪华配置 ,更是一项实打实的工程挑战。意大利某高铁运营商提出需求:座椅需实现顺滑且稳定的躺卧调节动作,能承受巨大的动态负载,同时需要适配现代轨道车辆座椅下方空间狭小的特点。
Rollon与某铁路座椅系统供应商合作,为每款座椅配套一对 ASN35-210 型伸缩导轨。

Rollon ASN 部分延伸型伸缩导轨
Rollon大客户经理Antoine Salomon表示:“这些导轨平铺安装在座椅下方,构成了躺卧调节机构的核心支撑部件。在商务座椅场景下,它们既能提供满足工程规范、安全标准所需的刚性与运动精度,又能契合旅客对乘坐体验的期待。” 他补充道:“Rollon依托在航空航天领域的技术经验,通过部分延伸型伸缩导轨进一步提升了高端铁路内饰的乘坐舒适性。”
量身定制,满足严苛负载需求
与固定式座椅设计不同,这款躺卧调节座椅需承受高达 150 公斤的动态负载 ,该重量不仅要覆盖正常就座旅客的体重,还需应对可能存在的过载情况,例如:旅客为拿取行李站在座椅边缘产生的额外负载。
为满足此类工况要求,Rollon的 ASN35-210 伸缩导轨凭借 “紧凑设计 + 高刚度 + 受力低变形” 的核心优势脱颖而出。该导轨的行程延伸率可达 50% 至 60%,配合电动推杆,能让座椅平缓后仰至更舒适的角度。
Salomon补充道:“我们沿用了航空航天领域的设计逻辑。需要在狭小空间内应对高负载,同时要满足性能与舒适性的严苛要求,就必须打造一款既彰显高端质感、又能稳定运行的装置。”
从航空到铁路:持续积累,加速跨领域创新落地
Rollon交付的这项技术并非是对航空航天应用技术的简单改造 —— 而是对其迭代升级的成果。在航空座椅领域,高端经济舱与商务舱的可躺座椅,要求调节机构具备超薄、静音、抗疲劳的特性。ASN 导轨系统的研发充分考量了这些严苛要求,而其平铺式安装设计,更能完美适配高速列车车厢底部狭小的空间环境。
Salomon表示:“多年来,航空航天领域始终需要攻克重量、噪音与空间限制等难题,我们在这一领域的技术积累,让我们面对现如今列车内饰朝着高端方向发展的趋势时,可以顺利且快速地为铁路应用定制运动方案。”
该座椅系统从设计之初便集成了电动调节功能,旅客只需轻按按钮即可实现座椅电动调节 —— 这已逐渐成为铁路商务座旅客的标配期待。由于这套运动系统是经过航空级负载测试验证的工程产物,旅客在调节座椅的过程中,能直观感受到调节动作的丝滑流畅。
这一项目的特别之处,在于它精准捕捉到铁路行业的一大变化趋势:内饰的高端化升级。随着欧洲各铁路运营方的竞争维度不断拓展 ,他们不仅要与同业角逐,还需争夺短途航线的航空旅客,乘坐舒适度与品质感正迅速成为核心差异化竞争力。
Salomon指出:“我们发现市场对这类系统的关注度大幅提升。列车制造商纷纷参观航空航天展会,研究座椅与客舱技术,并探索将其落地铁路场景的路径。各行业的技术边界正逐渐模糊,而旅客则成为最终受益者。”
前瞻设计,灵活拓展
尽管本次商务座方案对标高端应用,但Rollon的解决方案采用模块化设计,可灵活适配各等级列车与使用场景,我们的直线及伸缩导轨系统可实现定制设计,可应用于以下需求:
- 一等座 / 高端经济舱列车座椅调节需求
- 短途通勤线路座椅人体工学调节需求
- 扶手、餐桌板或搁腿架的调节需求
- 电池抽拉滑轨或底架机构
定制化选项涵盖:行程长度、适配潮湿 / 海洋性气候的防腐蚀表面处理、适配重量敏感的轻量化方案等。
对Rollon而言,本次铁路商务座应用项目不仅是一项成功的技术落地,更是一份实力佐证。随着铁路内饰领域对高精度运动解决方案需求的持续增长,公司认为,通过专业设计,赋能运营方打造差异化优势,蕴藏着巨大的市场机遇。

直线导轨
线性模组
XP Xtrem Position
连杆系统
伸缩导轨
多轴搬运系统
XL Xtrem Load
关节轴承
曲线导轨
机器人传送装置
XT Xtrem Transport
滚针轴承
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
环形模组
Rollon RB
锁定螺母
包装
电子产品
工业机械
航空航天
机床
机器人与自动化
建筑物和家具
食品和饮料
特种车辆
铁路
物料搬运
医疗