根管锉是现代牙科领域至关重要的器械之一。其制造过程需要高性能材料和极高的精度。本案例研究探讨了VDW——这家拥有150多年专业经验的牙髓病学先驱——如何利用配备Rollon Nadella高精度滚针轴承的定制设备,设计并生产这些器械。
我们大多数人都对牙科诊室里器械特有的外观和声音不陌生。尽管这些工具往往会引发不同程度的不安,但它们对现代口腔卫生和修复护理而言不可或缺。那些看似简单、标准化的器械,实际上是复杂工程和制造工艺的结晶。 以根管锉为例,它们最初只是镍钛合金线材坯料,经过研磨、扭曲、热处理、电解抛光和表面涂层等工序,将原始金属转化为柔韧且抗断裂的工具,从而能够穿行于根管狭窄的几何结构中。
一个半多世纪以来,VDW 一直推动着根管治疗的发展。今日 VDW 的历史可追溯至 1869 年,当时 C. W. Zipperer 在慕尼黑创立了一家牙髓病学公司。 一个多世纪后的1972年,齐佩勒公司与安泰奥斯(Antæos)及贝特尔洛克(Beutelrock)强强联合,共同组建了联合牙科工厂(Vereinigte Dentalwerke,简称VDW)。此次合并整合了牙髓病学领域的深厚专业知识,并催生了如今的VDW品牌——该品牌以提供从预备到充填的完整根管治疗工作流程而闻名。
器械背后的精密设备设计
为了制造其根管锉,VDW设计了一台专用机器,其中凝聚了数十年的专业技术。
该生产过程既高效又极其精准。机器将金属坯料送入后,进行磨削和加工,随后执行光学检测,并涂覆黑色涂层以提升可见度及长度标记精度,每三秒即可产出一支成品锉。
鉴于材料去除和成型过程中涉及巨大的作用力,该设备必须在保持紧凑尺寸和高负载能力的同时,确保极高的精度。正如 VDW 维护与设施经理 Andreas Vogel 所解释的:“精度至关重要。但设备内的任何部件也必须能够承受高负载和强烈的加速度。”
尽管面临这些重大的机械挑战,加工过程仍需保持足够的精细度,以免损坏或折断这些薄而柔韧的锉刀。
Rollon Nadella解决方案
为确保加工头精准运动,同时满足对负载能力、加速度和紧凑性的严格要求,每台 VDW 机器均配备了八个来自 Rollon Nadella 的特殊滚针轴承,用于支撑磨削主轴的运动。
这些轴承不仅有助于确保必要的精度,还能承受生产过程中产生的高加速度力。 “我们选用 Rollon Nadella AX 系列推力滚针轴承,正是得益于其超高精度。推力轴承的滚动体由保持架径向兜孔精准约束与导向,保持架则通过钢环相对轴承片定位。该结构易于装配安装,在极小空间内即可实现极高轴向负载能力。”Rollon 医疗行业经理 Stephan Schott 解释道。
Rollon® Nadella® AX 滚针轴承。
速度同样是关键因素:AX轴承所处的研磨阶段仅持续一秒,这要求轴承解决方案能够承受持续、快速、重复的运动,且性能不衰减。
源于数十年信任的深度合作
VDW 与 Nadella 针对这台特定设备的合作始于 2001 年,但双方的关系远早于此:早在 1986 年制造的前代设备上就已使用了 Nadella 的零部件,其中一台至今仍在运行。这种长久合作彰显了双方公司之间一贯的信任。
“这是一段非常长久的合作,我们对此感到满意,”VDW工艺优化师伊尔克·卡拉德尼兹(Ilker Karadeniz)表示。“此类合作伙伴关系不仅对保障可靠生产至关重要,也对支持持续改进不可或缺。紧密的合作能够实现快速的反馈循环、量身定制的工程解决方案,并确保长期供应和性能的可靠性。”
目前,VDW正在对其制造设备进行重新设计后的测试,预计该过程将持续一年。这一测试阶段凸显了持续创新的重要性,特别是在微米级精度和高可靠性不可妥协的行业中。持续的合作确保了随着制造工艺的演进,支撑这些工艺的组件也能同步升级。
您是否想进一步了解我们的解决方案,或者与我们共同启动一个新项目?

直线导轨
线性模组
XP Xtrem Position
连杆系统
伸缩导轨
多轴搬运系统
XL Xtrem Load
关节轴承
曲线导轨
机器人传送装置
XT Xtrem Transport
滚针轴承
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
环形模组
Rollon RB
锁定螺母
包装
电子产品
工业机械
航空航天
机床
机器人与自动化
建筑物和家具
食品和饮料
特种车辆
铁路
物料搬运
医疗