预紧,是直线运动系统中决定精度与刚性的关键环节。本文将围绕直线导轨与模组,说明预紧的核心作用、适用场景、选择原则及常见误区,帮助您在设计中做出更合理的选择。
什么是预紧?
预紧是通过消除或减小滑块与导轨之间的间隙,使系统在负载下更稳定、刚性更高、无背隙运行。这一机制广泛应用于滚轮导轨、型材导轨、滚珠丝杠及花键等直线传动部件中。
对于依赖高精度定位的运动控制系统而言,预紧是不可或缺的设计考量。
以 Rollon MGB 系列直线导轨为例,其预紧通过使用略大于滚道间隙的滚珠实现。滚珠尺寸的差异决定了预紧力的大小:
- K0:接近零预紧,实现顺畅运行
- K1:轻预紧,提升刚性、减小形变、降低振动,平衡刚度与流畅运动性能
- K2:高预紧,在动态负载或振动工况下实现最大刚性,代价是摩擦力增加,使用寿命与加速性能有所降低
如何选择最合适的预紧等级?
直线轴承或导轨的最优预紧力主要取决于:
- 导轨数量与平行度
- 单轴所使用的导轨数量
- 平行导轨间可实现的平行度(适用场景下)
例如,Rollon Robot Plus 或 R-Smart 等双导轨模组,在平行导轨上采用成对滑块以提供四点支撑,最大程度减小俯仰、滚摆与偏航。此类系统中,预紧力提升会同步提高安装对齐要求,若对齐精度不足,会产生额外作用力与力矩,缩短部件使用寿命。
Robot Plus 直线模组
- 刚性要求与应用工况动态特性
- 搭配滚珠丝杠或直线电机的高精度系统,通常建议选用中高预紧等级,以满足刚性要求
- 高加速度工况下,适当预紧可防止滚动体打滑,保证传动稳定性
何时应避免或降低预紧?
在以下情况下,过度预紧可能适得其反:
- 微型化或成本敏感设计:预紧带来的摩擦增大会缩短寿命,或需选用更大规格电机
- 发热敏感场景:若预紧导致温度升高不可接受,应降低或取消预紧
- 存在静载荷的场合:预紧可能引入无法被轴向载荷完全抵消的应力,需在方案阶段谨慎评估
预紧的典型应用场景
在切割、印刷、装配、包装、医学成像以及其他涉及轻至中等负载的真正运动控制应用中,通常需要施加轻微预紧力(通常为导轨负载能力的2%),以维持定位精度。对于负载始终沿单一方向移动的应用,轻微预紧力通常已足够。
在仓储、机械加工以及其他运输高负载的运动系统中,通常需要中等至较大的预紧力(5%)来防止导轨发生挠度变形。在减少悬臂式线性轴(如笛卡尔机器人末端执行器上的线性轴)的挠度变形时,较高的预紧力也至关重要。
选对预紧,从设计初期开始
预紧等级的选定,直接影响系统的刚性、精度、寿命与成本。无论是直线导轨还是模组系统,从设计初期即明确工况需求、合理选择预紧等级,是确保系统长期稳定运行的关键。
如需针对您的应用场景进行精准匹配,欢迎联系Rollon工程师。

直线导轨
线性模组
XP Xtrem Position
连杆系统
伸缩导轨
多轴搬运系统
XL Xtrem Load
关节轴承
曲线导轨
机器人传送装置
XT Xtrem Transport
滚针轴承
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
环形模组
Rollon RB
锁定螺母
包装
电子产品
工业机械
航空航天
机床
机器人与自动化
建筑物和家具
食品和饮料
特种车辆
铁路
物料搬运
医疗