在列车整列改造项目中,西班牙整车制造商 CAF 遭遇老旧卫生间门传动机构频繁失效的可靠性难题。Rollon被选定为优选线性运动配套厂商,承接本次改造攻坚任务。
轨道交通运营方既要保障高水平运营可靠性,又需应对车辆老化、维保窗口期紧张以及乘客服务预期不断提升的现状。行业大多聚焦牵引系统、信号设备与数字化升级,但往往是小型机械零部件的工况表现,深刻影响整车运营。
车厢内饰配套件(车门、检修盖板、车载设施等)长期高频启闭、身处严苛使用环境。零部件一旦故障,后果立马出现:列车晚点、维保频次激增,甚至全线运营受阻。
车载卫生间模组便是典型场景:安装空间局促、启闭频次高,还要长期接触水汽与清洁剂,工况环境恶劣。想要在此环境下稳定运行,必须从结构设计与元器件选型双重把关,运动传动部件尤甚。
狭小高负荷工况下的改造难题
西班牙知名轨道车辆厂商 CAF 在北爱尔兰铁路现役列车翻新项目里,卫生间门扇老式传动机构故障频发。
车厢卫生间门这类内饰部件,需要在狭小且异形的安装空间内频繁往复运动、长期稳定作业。
传统传动结构经年损耗极易卡滞,不仅维保成本走高,设备失效概率也持续攀升。
从运营层面看,即便看似不起眼的卫生间门故障也会连锁恶化:门扇卡死致卫生间停用、乘客体验受损;严重时打乱行车时刻表、抬升整体运营成本。
因此,高可靠性绝非设计锦上添花的选配项,而是保障运营的硬性刚需
传统线性运动方案的固有短板
以往设计师多采用直导轨搭配机械连杆实现狭小空间内的门扇运动,但该结构存在诸多妥协短板:
直导轨如需实现弧形轨迹运动,必须额外加装转接配件,造成结构冗余、装配工时增加;铰链 / 铰接结构虽可适配非线性行程,但铰接点位易磨损,需要频繁调校与维保。车辆翻新改造场景下,上述缺陷被进一步放大:原有安装腔体很难兼容新结构,改装切削改动量大、停工周期与改造成本双双上涨。对于想要盘活存量车辆、提升设备可靠性的运营方,亟需可无损适配原车结构、性能升级的集成式线性运动产品。
定制化线性运动方案:曲线导轨系统
为破解痛点,Rollon工程师推出兼具安装灵活性与结构强度的曲线运动系统,最终落地选用Curviline 曲线导轨。该产品专为狭小空间内需兼顾直线 + 圆弧复合运动的工况研发:导轨可按指定曲率半径、角度与长度定制,行程轨迹精准匹配原车预留安装空间。定制化外形优势在老旧车辆改造中尤为突出:无需大幅改动原车腔体,只需确认导轨中心半径、总长与安装孔距,即可最小化改动量完成换装,缩短施工周期。
英国 & 爱尔兰国家经理 Lee Cheshire表示:“如今轨道交通业主不再只关注初次采购成本,更看重产品全周期工况稳定、后期维保工作量少。依托淬硬基材搭配优化轴承结构设计,我们能大幅拉长维保间隔、降低客户全生命周期拥有成本。”
耐久化结构设计,拉长设备服役周期
除外形灵活适配外,内饰零部件的耐用性是轨道交通选型核心指标,产品需在持续高强度工况下长久服役。Curviline 依靠强化结构实现耐磨升级:滚珠滑块终身预润滑,即便在异形弧形导轨全行程内也能稳定保持预紧量、杜绝间隙松动。导轨可选镀锌、淬硬钢、不锈钢多种材质,按需抵御潮湿腐蚀,适配卫生间酸碱清洁剂环境。以上特性共同延长产品使用寿命、缩减维保支出,精准契合业主压缩全生命周期成本的诉求。
运行顺滑、动作可控
除耐用性外,门扇启停平顺低噪直接关联使用功能与乘客体验,线性运动结构不得卡顿、冲击、启闭费力。Curviline 低摩擦设计让全行程运行顺滑,恒定预紧力规避间隙旷量、位移偏移,高频率往复工况下性能长期稳定。部分安装方案可将滚轮直接固连于活动门扇,缩减整套传动厚度,进一步适配狭小内饰空间。
Rollon 的Curviline 等线性传动产品,凭借灵活定制、坚固耐用、易改装三大优势适配轨道交通内饰改造场景。
项目落地成效
CAF 设备性能主管Wallace Murphy:“我们拿着待替换部件图纸对接Lee及其团队后,对方很快敲定 Curviline 配套方案。这批卫生间总成已有 15 年服役史,首批 20 套无障碍卫生间全套导轨轴承组件到货装机后,门扇启闭噪音明显下降、开合顺滑度大幅提升,该方案从根源改善卫生间故障率,而卫生间故障原本是乘客投诉高发项。”
Cheshire补充:“零部件可靠性影响远不止单套设备。轨道交通里单点故障极易扩散为全线运营事故;反之,工况稳定的优质配件能够守住行车时刻表、缓解维保班组压力。正如本次 CAF 项目所示,定制化耐用传动件助力运营提效、压降综合成本。目前轨道交通行业
适配轨道交通现代化升级趋势
轨道交通业主持续推进车辆现代化改造、盘活存量资产,零部件精细化设计的价值日益凸显。优质配件需要兼顾性能指标与四大核心目标:
- 减少维保检修频次
- 优化乘客乘车体验
- 提速车辆翻新改造效率
- 压低设备全生命周期成本
Curviline 这类曲线导轨产品以灵活定制、耐磨长效、易改装的产品属性匹配上述需求。CAF 改造项目实证:定制外形 + 耐腐基材 + 可靠结构的产品设计,既能简化装车适配,又能延长使用寿命,最终保障列车不间断平稳运营。
您想进一步了解我们的解决方案,还是希望与我们共同启动一个新项目?

直线导轨
线性模组
XP Xtrem Position
连杆系统
伸缩导轨
多轴搬运系统
XL Xtrem Load
关节轴承
曲线导轨
机器人传送装置
XT Xtrem Transport
滚针轴承
螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
环形模组
Rollon RB
锁定螺母
包装
电子产品
工业机械
航空航天
机床
机器人与自动化
建筑物和家具
食品和饮料
特种车辆
铁路
物料搬运
医疗