• ESP
  • Download Area
  • myRollon
  • Buscar
  • Account
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
  • ESP
  • Download Area
  • myRollon
  • Buscar
  • Account
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
Educationals

¿Qué es un robot de pórtico?

En el mundo de la automatización industrial, los robots de pórtico son una solución versátil y eficiente para manejar tareas complejas en diversos sectores. Estos sistemas están diseñados para operar con precisión en grandes espacios de trabajo, lo que los convierte en herramientas indispensables en industrias como la manufactura, la logística y la aeroespacial. 

Este artículo analiza las características clave de los robots de pórtico, sus ventajas y su papel transformador en los procesos industriales modernos. 

Definición de Robot de Pórtico

Un robot de pórtico es un tipo de robot industrial que opera dentro de un marco rectangular, compuesto generalmente por tres ejes lineales (X, Y y Z) que le permiten realizar movimientos precisos. Estos robots están montados sobre rieles o vigas, lo que les permite cubrir grandes áreas con alta precisión. 

A menudo considerados una versión de los robots cartesianos, los robots de pórtico están diseñados para tareas que requieren un alcance extendido y gran versatilidad, haciéndolos esenciales en diversas aplicaciones industriales. 

Características principales de un Robot Gantry

Los robots de pórtico, tambien conocidos como robot gantry se definen por su estabilidad estructural, su alta capacidad de carga y su habilidad para operar en espacios de trabajo amplios. Funcionan mediante actuadores, motores y guías lineales que controlan el movimiento a lo largo de sus ejes. 

La integración de software avanzado garantiza movimientos precisos y repetibles, lo que resulta crítico para tareas como la manipulación de materiales y el ensamblaje. 

Ventajas de los Robots de Pórtico

Una de las principales ventajas de los robots de pórtico es su capacidad para manejar cargas grandes y pesadas con una precisión constante. Su diseño modular permite personalizarlos para adaptarse a aplicaciones específicas, ya sea en la fabricación automotriz o en la logística. Estos robots ofrecen una alta repetibilidad, lo que los hace ideales para tareas que requieren un estricto cumplimiento de estándares de calidad. 

Para mejorar la eficiencia operativa, los séptimos ejes o Unidades de Transferencia de Robots (RTUs) de Rollon son un complemento ideal para los robots gantry robots, ya que amplían su alcance en entornos industriales. Las RTUs funcionan como bases móviles que permiten a los robots desplazarse a mayores distancias, gestionando tareas en múltiples estaciones de trabajo o zonas de producción. Esta capacidad adicional elimina la necesidad de duplicar sistemas robóticos en diferentes áreas, reduciendo costos generales y optimizando el uso del espacio. 

Limitaciones de los Robots de Pórtico

A pesar de sus beneficios, los robots de pórtico tienen algunas limitaciones. Su gran tamaño requiere un espacio considerable para la instalación, lo que puede ser un desafío para instalaciones con restricciones de espacio. Además, los costos iniciales de configuración e integración pueden ser elevados, lo que los hace menos accesibles para empresas más pequeñas. 

Sin embargo, diseños innovadores como el robot de pórtico H BOT de Rollon ofrecen una alternativa compacta y eficiente para aplicaciones que requieren movimientos de alta velocidad e instalaciones simplificadas. A diferencia de los sistemas pórticos tradicionales que necesitan configuraciones a gran escala, el diseño H BOT integra un sistema cartesiano eficiente que minimiza los requisitos de espacio al tiempo que ofrece un rendimiento excepcional. Su estructura ligera y mecánica optimizada lo hacen ideal para operaciones de alta velocidad, como tareas de recoger y colocar, clasificación y manipulación rápida de materiales. 

 

Robot de pórtico H-Bot

¿Para qué se utilizan los Robots de Pórtico?

Las aplicaciones de los robots de pórtico abarcan múltiples industrias gracias a su versatilidad y fiabilidad. En la manufactura, se emplean para la manipulación de materiales, como la carga y descarga de piezas, la soldadura o la pintura de estructuras grandes. 

En los almacenes, los robots de pórtico (gantry robots) optimizan la logística al automatizar tareas como el paletizado y la clasificación, aumentando significativamente la eficiencia. Además, se utilizan ampliamente en la industria del embalaje para realizar tareas repetitivas con un margen mínimo de error. 

FAQ

¿Cuáles son las aplicaciones de los gantry robots en la industria?

Los robots de pórtico o gantry robots se utilizan en industrias como la automotriz, la aeroespacial, la manufactura y la logística para tareas como la manipulación de materiales, el ensamblaje y el paletizado. 

¿Cuál es la diferencia entre un robot de pórtico y un robot cartesiano?

Aunque ambos operan en ejes lineales, los robots de pórtico están montados en rieles superiores, lo que les permite un mayor alcance y capacidad de carga, mientras que los robots cartesianos son fijos y más adecuados para tareas de menor escala. 

¿Cuánto peso puede manejar un robot de pórtico?

La capacidad de carga de un robot de pórtico varía según su diseño, y puede manejar desde unos pocos kilogramos hasta varias toneladas.

Línea de productos relacionada

Select the product line and start selecting

Robot de pórtico H-Bot

H-Bot

1
El robot de pórtico H-Bot es una solución compacta, ligera y versátil para todas aquellas aplicaciones que requieren un espacio reducido y un alto nivel de eficiencia.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Aplicación Apertura puerta delantera de máquina-herramienta
Aplicación Extracción de cajón
Aplicación Optimizar el funcionamiento de un almacén automático
Aplicación Tecnología lineal en intralogística
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Aplicación Pinza telescópica
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Aplicación Movimiento de cubierta de piscina
Aplicación Apertura de ventana corrediza
Aplicación Movimiento vertical de barrera protectora
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ascensor
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ducha
Aplicación Descargar el folleto de aplicación
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
Aplicación Máquina de rayos X
Aplicación Máquina de rayos X montada en techo
Aplicación Máquina de optometría
Aplicación WC para personas con discapacidad
Aplicación Cama de hospital
Aplicación Expansión de remolque
Aplicación Opening door system
Aplicación Apertura de cajones interiores
Aplicación Extracción de mostrador
Aplicación Ajuste de asiento, movimiento del tablero de control
Aplicación Puerta corredera
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Aplicación Movimientos especiales
Aplicación Ajuste de asiento, mesa corrediza
Aplicación Equipos de mantenimiento
Aplicación Puertas y peldaños de pasajeros
Aplicación Puertas de acceso a andén
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics