Características
- Los componentes estandarizados en stock permiten la creación de diversos circuitos ovalados o rectangulares, sin necesidad de mecanizados específicos ni montajes complejos.
- El sistema funciona con una velocidad máxima de 2 m/s y una aceleración de hasta 25 m/s²; la transmisión por correa y los rodamientos de bolas de doble hilera garantizan un desplazamiento suave y un funcionamiento de alta frecuencia.
- Las pistas de rodadura rectificadas minimizan la fricción y la vibración, lo que ayuda a garantizar un movimiento suave, silencioso y preciso con una repetibilidad de ±0,05 mm.
- Las pistas de rodadura nitruradas, combinadas con rascadores opcionales o lubricación automática, proporcionan una protección duradera contra el desgaste y la corrosión.
- La opción de recibir el sistema completamente montado o como elementos separados agiliza la instalación y ayuda a reducir los plazos de entrega.
Versiones disponibles
- Todo
- Electrónica
- Máquinas Herramienta
- Sanidad
- Embalaje
- Ferroviario
- Interiores y arquitectura
- Máquinas Industriales

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales