Rollon presenta CLTA, un nuevo sistema circular accionado por correa diseñado para soportar trayectorias de movimiento ovaladas y rectangulares. Basado en la robusta plataforma de pistas CLT, la solución CLTA ofrece una arquitectura modular y configurable para aplicaciones que requieren dinámica controlada, durabilidad e integración optimizada.
2 de febrero de 2026 — Rollon, líder mundial en soluciones de movimiento lineal, anuncia el lanzamiento de CLTA, un sistema circular modular accionado por correa diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones que implican cargas y velocidades moderadas. Desarrollado a partir de la probada pista CLT, CLTA permite crear trayectorias ovaladas y rectangulares utilizando componentes estandarizados que se pueden combinar sin necesidad de mecanizados especiales ni pasos de montaje complejos.
El núcleo del sistema es una base de tres niveles que alberga las poleas y la correa, proporcionando una base estable y rígida. Esta arquitectura admite una alta integridad estructural y permite a los usuarios configurar el sistema con facilidad. CLTA se puede suministrar como componentes individuales para su integración en máquinas existentes o como una unidad completamente montada, lo que ayuda a reducir los plazos de entrega, simplificar la personalización y proporcionar una implementación rentable.
Entre las aplicaciones ideales se incluyen líneas de prueba e inspección, sistemas de embotellado y envasado, transportadores de alta velocidad, equipos médicos y procesos de montaje de múltiples estaciones, donde el movimiento constante, la larga vida útil y la flexibilidad son factores clave para el rendimiento.
«El lanzamiento de CLTA supone un nuevo paso adelante en la ampliación de nuestra gama de sistemas circulares altamente modulares», afirma Andrea Tosi, vicepresidente de Tecnología de Rollon. «Con CLTA, ofrecemos una arquitectura versátil y robusta que da respuesta a los retos de la automatización moderna, al tiempo que mantiene la precisión y la fiabilidad que definen nuestro enfoque de ingeniería».
El CLTA de Rollon es un sistema circular accionado por correa diseñado para soportar trayectorias de movimiento ovaladas y rectangulares.
Ventajas principales
CLTA integra varias características de diseño que ayudan a garantizar un funcionamiento suave y duradero. Las pistas de rodadura están rectificadas para minimizar la fricción y la vibración, lo que favorece un movimiento silencioso y constante. Se someten a un tratamiento térmico de nitruración, lo que aumenta la dureza de la superficie y la resistencia al desgaste y la corrosión. Esto contribuye a la estabilidad del rendimiento a largo plazo, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
Los carros pueden equiparse con escobillas lubricadas para entornos expuestos al polvo o a contaminantes. Para aplicaciones más dinámicas, se puede integrar un sistema de lubricación automático a través de orificios transversales que suministran lubricante directamente a las pistas de rodadura, lo que reduce los requisitos de mantenimiento y favorece un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.
Para aplicaciones que requieren una repetibilidad precisa, el indexado opcional del carro proporciona un posicionamiento preciso y controlado a lo largo de la trayectoria de movimiento.
Con la introducción del CLTA, Rollon sigue reforzando su cartera de soluciones de movimiento lineal y circular de alto rendimiento, reafirmando su misión de ofrecer productos fiables y orientados a las aplicaciones que evolucionan con las necesidades de la automatización moderna.
¿Desea obtener más información sobre la CLTA? Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener más detalles.

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales