Rollon amplía sus gamas de guías telescópicas HVC y H1C con la nueva versión MG, incorporando una jaula de bolas rediseñada e imanes integrados para la apertura secuencial de los elementos. Esta innovación está diseñada para mejorar la gestión de la carga, favorecer un movimiento más suave y controlado, así como para prolongar la vida útil, ofreciendo ventajas claras para aplicaciones de alta exigencia, particularmente en el sector ferroviario.
Rollon, líder mundial en soluciones de movimiento lineal, anuncia el lanzamiento de las guías telescópicas HVC-MG y H1C-MG. La nueva versión MG integra imanes que permiten la apertura secuencial de los elementos de la guía, ofreciendo una mejor gestión de la carga, una extensión más suave y mayor durabilidad, incluso bajo condiciones de funcionamiento intensivas.
Tecnología de control de movimiento secuencial para un mayor rendimiento
La versión MG, disponible para las medidas 54 y 68 de HVC y para la medida 68 de H1C, presenta una jaula de bolas rediseñada con paso reducido, combinada con topes finales que incorporan imanes internos. El paso reducido aumenta el número de bolas dentro de la misma longitud de jaula, lo que se traduce en una mayor capacidad de carga sin modificar las dimensiones generales. Al mismo tiempo, los imanes integrados permiten una secuencia de movimiento definida de los elementos de la guía durante la extensión, lo que produce un movimiento más controlado y reduce la fuerza necesaria para abrir la guía. Esta combinación posibilita el manejo de cargas más elevadas al tiempo que contribuye a mejorar la ergonomía general. Además, la distribución de carga optimizada ayuda a reducir el estrés en las pistas de rodadura, lo que contribuye a prolongar la vida útil y a ofrecer un rendimiento a largo plazo más constante.
“Después de introducir con éxito esta tecnología en la gama HGT, ahora la estamos extendiendo a familias adicionales de guías telescópicas”, afirma Andrea Tosi, vicepresidente de Tecnología en Rollon. “Los imanes integrados permiten una combinación ideal de alta capacidad de carga y un movimiento suave y controlado. Este desarrollo refleja nuestro compromiso continuo con la ingeniería de soluciones que van más allá de cumplir las especificaciones técnicas, abordando los desafíos operativos reales que enfrentan nuestros clientes en aplicaciones industriales”.
HVC y H1C: diseñadas para aplicaciones exigentes.
Las guías telescópicas HVC y H1C son, respectivamente, soluciones de extensión total y de sobreextensión diseñadas para maximizar la accesibilidad y minimizar los requisitos de espacio. Todas las guías y los patines están fabricados en acero, presentan un cincado electrolítico y cumplen con las normativas REACH y RoHS. Hay tratamientos superficiales adicionales disponibles para mejorar la resistencia en entornos duros y exigentes, mientras que las guías HVC también pueden suministrarse en acero inoxidable para una protección superior contra la corrosión.
Diseñadas para disponer de una alta rigidez y baja deflexión, las guías HVC y H1C se utilizan en múltiples industrias, incluida la construcción y la maquinaria industrial. Al mismo tiempo, sus características las hacen particularmente adecuadas para la industria ferroviaria, donde la fiabilidad y la vida útil son fundamentales.
Las aplicaciones típicas incluyen la extracción de compartimentos de baterías y otros equipos a bordo que requieren tanto fácil accesibilidad como soporte estructural fiable.
En aplicaciones ferroviarias, los componentes deben proporcionar un acceso seguro y ergonómico para los operarios durante el mantenimiento, a la vez que resisten la exposición continua a impactos, vibraciones y factores ambientales como la humedad y los contaminantes. En este contexto, el movimiento suave no es solo una cuestión de usabilidad, sino también de seguridad y eficiencia operativa.
“La versión MG responde directamente a estas necesidades al mejorar el control del movimiento y reducir las fuerzas de operación, incluso bajo cargas elevadas”, explica Andrea Tosi.
Con el lanzamiento de las HVC-MG y H1C-MG, Rollon refuerza su cartera de soluciones de movimiento lineal de alto rendimiento, reafirmando su compromiso de ofrecer productos fiables y orientados a las aplicaciones que evolucionan con los requisitos de los sistemas modernos de automatización y transporte.
Tanto las HVC-MG como las H1C-MG se exhibirán por primera vez en el stand 560 del Timken Group en el Hall 21 durante InnoTrans, la principal feria comercial de tecnología del transporte, que se celebrará del 22 al 25 de septiembre en Berlín, Alemania.

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales