Características
- Las guías de recirculación de bolas MGB están disponibles en tamaños de 15 a 45 mm, cubriendo una amplia gama de aplicaciones que requieren precisión, compacidad y alta capacidad de carga.
- La guía lineal de recirculación de bolas MGB alcanza una velocidad de hasta 5 m/s y funciona de manera fiable entre -20 °C y +80 °C en entornos industriales exigentes.
- Las guías lineales de acero templado, de hasta 3000 mm, garantizan rigidez, resistencia al desgaste y recubrimientos anticorrosivos opcionales.
- El sistema de bolas de cuatro filas con ángulo de contacto de 45° ofrece una distribución uniforme de la carga y un movimiento suave en cualquier posición de montaje.
- Cada bloque MGB está fabricado con aleación de acero templado y juntas de estanqueidad, lo que ofrece protección y precisión duradera.
Versiones disponibles
MGB
Guías lineales de recirculación de bolas con pistas de rodadura templadas y patines.
- Todo
- Máquinas Herramienta
- Electrónica
- Sanidad
- Embalaje
- Ferroviario
- Interiores y arquitectura
- Máquinas Industriales

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales