Rendimiento robusto y duradero
Muchas aplicaciones en vehículos utilitarios no serían posibles sin la tecnología lineal: esta permite ajustar los asientos en excavadoras y apisonadoras, facilita el manejo de camillas y carros en ambulancias o da a los bomberos un acceso rápido a su equipo.
Para el desarrollo de soluciones personalizadas para todo tipo de vehículos altamente especializados, todos los componentes mecánicos deben seleccionarse cuidadosamente. Esto se aplica a las piezas móviles, como las extensiones de guías telescópicas y las guías lineales. Así, en los vehículos de construcción se emplean guías lineales especialmente resistentes a la suciedad para ajustar los asientos, las puertas correderas o los paneles de control móviles. Las extensiones telescópicas extremadamente robustas garantizan una marcha sin holguras incluso con carga máxima.
La tecnología lineal de Rollon se caracteriza por su gran capacidad de carga, precisión y longevidad. Incluso en condiciones adversas, los sistemas de movimiento compactos funcionan de forma fiable y precisa, garantizando la movilidad incluso en espacios reducidos.
Personalizables
Creamos soluciones funcionales y a medida, incluso en espacios reducidos y con una extracción de hasta el 200% de la longitud de la guía.
Resistentes a entornos difìciles
El polvo, los contaminantes y los productos químicos no nos asustan. Te cubrimos las espaldas incluso en los entornos más duros.
Gran capacidad de carga
Nuestros productos garantizan el rendimiento y la fiabilidad, incluso con cargas elevadas.
Productos relacionados
Compact Rail
DE
¿Busca un mayor grado de protección contra la corrosión?
Rollon no sólo ofrece varios tratamientos anticorrosión, sino también una amplia gama de productos y componentes AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, que pueden garantizar los más altos niveles de resistencia a la corrosión.

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales