Aplicaciones de los Sistemas Circulares
Los sistemas circulares se utilizan en sectores industriales que requieren movimientos precisos y suaves a lo largo de trayectorias curvas. Estos sistemas son especialmente beneficiosos en la robótica, la automatización y la manipulación de materiales, donde proporcionan una alternativa robusta a los sistemas lineales tradicionales. Su capacidad para manejar trayectorias complejas los convierte en una herramienta indispensable para la maquinaria de embalaje, las líneas de ensamblaje automatizadas y el equipo de recogida y colocación. La versatilidad de los sistemas circulares y el módulo circular, junto con su capacidad para gestionar cargas pesadas y mantener la precisión a lo largo de arcos y curvas, los convierte en una opción ideal para mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad en las líneas de producción industrial.
¿Cuáles son las ventajas de los sistemas circulares y del módulo circular?
Los sistemas circulares ofrecen numerosas ventajas: permiten movimientos suaves y precisos a lo largo de trayectorias curvas o circulares, lo que los hace perfectos para aplicaciones con limitaciones de espacio o requisitos de movimiento complejos. Además, gracias a la reducción de la fricción, los sistemas circulares y el módulo circular proporcionan un rendimiento más eficiente y duradero, garantizando una operación fiable y de larga duración en entornos industriales exigentes.
- Todo
- Máquinas Herramienta
- Electrónica
- Sanidad
- Embalaje
- Ferroviario
- Interiores y arquitectura
- Máquinas Industriales

Guías lineales
Ejes lineales
XP Xtrem Position
Rótulas
Guias telescópicas
Sistemas cartesianos
XL Xtrem Load
Rodamientos esféricos
Guías curvas
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Rodamientos de agujas
Seguidores de levas
Sistemas circulares
Rollon RB
Tuercas de bloqueo
Aeroespacial
Alimentación y bebidas
Electrónica
Embalaje
Ferroviario
Interiores y arquitectura
Manipulación de materiales
Máquinas-herramienta
Máquinas industriales
Robótica y automatización
Sanidad
Vehículos especiales