myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
Educationals

Almacenes Inteligentes con Sistemas de Almacenamiento Automático y de Recuperación (AS/RS)

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) han revolucionado la industria de la automatización industrial. Los almacenes automáticos utilizan tecnología de vanguardia para optimizar el espacio, aumentar la eficiencia y reducir los errores humanos.

¿Qué son los Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS)?

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) están diseñados para gestionar y recuperar mercancías en almacenes automatizados de gran escala. Estos sistemas están compuestos por equipos controlados por ordenador que mueven las mercancías dentro y fuera del almacenamiento.

Los AS/RS también están formados por varias partes mecánicas, como estanterías, lanzaderas y grúas, que operan a lo largo de trayectorias, aumentando la velocidad y precisión de las operaciones de recuperación en el almacén automático.

Automatización de Almacenes

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) se utilizan principalmente en almacenes inteligentes. Estos sistemas utilizan datos en tiempo real proporcionados por los sistemas de gestión de almacenes, para coordinar el movimiento de mercancías, asegurando que el inventario esté almacenado en ubicaciones óptimas y sea fácilmente accesible cuando se necesite.

Al incorporar diferentes tipos de sistemas AS/RS en un almacén automático, las empresas pueden transformar sus operaciones logísticas.

Tipos de Sistemas AS/RS

Se utilizan varios tipos de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) según las necesidades del almacén. Estos sistemas varían según la disponibilidad de espacio, el tamaño de los artículos y la velocidad de las operaciones requeridas. Cada variación ofrece diferentes ventajas, como el ahorro de espacio, mayor precisión en el inventario y reducción de costos laborales.

1. AS/RS de carga unitaria: Diseñado para manejar cargas grandes y pesadas, este sistema utiliza grúas para mover pallets y otras mercancías dentro del almacén.
2. AS/RS de carga ligera: Enfocado en manejar artículos más pequeños mediante lanzaderas que recuperan contenedores u otras mercancías.
3. AS/RS basado en lanzaderas: En este sistema, las lanzaderas mueven mercancías entre las ubicaciones de almacenamiento.
4. AS/RS basado en carrusel: Utiliza sistemas de almacenamiento rotatorios, ya sea horizontal o verticalmente, para llevar el artículo deseado al lugar del operador.

El tipo de sistema elegido depende de factores como la disponibilidad de espacio, el tamaño de los artículos y la velocidad requerida de las operaciones. Cada variación ofrece ventajas como el ahorro de espacio, mayor precisión en el inventario y reducción de costos laborales.

El Papel de las Guías Telescópicas Telescopic Rail en los Sistemas AS/RS

Para operar de manera eficiente, los AS/RS deben integrarse con guías lineales que aseguren un movimiento lineal suave y confiable. Productos como las guías Telescopic Rail de Rollon son el componente ideal para añadir a los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS).

Las guías Telescopic Rail están diseñadas para aplicaciones de alta carga donde la precisión y durabilidad son esenciales. Estas guías telescópicas tienen un alcance extendido y una extensión completa, lo que las hace ideales para sistemas AS/RS que necesitan manejar estanterías profundas o grandes cargas. Además, el movimiento telescópico de las guías Telescopic Rail mejora la velocidad y precisión del proceso de recuperación, minimizando el riesgo de errores o retrasos durante el almacenamiento y la recuperación.

Además, al integrar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, las empresas pueden hacer que sus operaciones sean más sostenibles mientras siguen siendo eficientes.

FAQ

¿Cómo mejoran los Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS) la eficiencia de los almacenes?

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) mejoran la eficiencia de los almacenes al automatizar el movimiento de mercancías, reducir los tiempos de recuperación y minimizar los errores.

¿Cómo impacta la automatización de almacenes en los requisitos de mano de obra?

La automatización en el almacén automático reduce los requisitos laborales al automatizar tareas repetitivas, lo que permite menos intervenciones manuales y aumenta la productividad general.

¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas AS/RS de carga unitaria y los de mini-carga?

La principal diferencia entre los sistemas AS/RS de carga unitaria y de carga ligera es que los de carga unitaria manejan artículos más grandes y pesados, mientras que los de carga ligera están diseñados para mercancías más pequeñas y ligeras.

Línea de productos relacionada

Select the product line and start selecting

Guías telescópicas de extensión total

Extensión completa

28
Guías telescópicas compuestas por tres elementos con diferentes geometrías de perfil intermedio para una gran rigidez y extensiones del 100% de la longitud del raíl.
Guías telescópicas de extensión parcialGuías telescópicas de extensión parcialGuías telescópicas de extensión parcialHTT

Extensión parcial

6
Guías telescópicas compactas compuestas por dos elementos de gran rigidez y extensiones del 50% al 70% de la longitud del raíl.
Guías telescópicas sobreextensiblesGuías telescópicas sobreextensiblesGuías telescópicas sobreextensiblesGuías telescópicas sobreextensiblesGuías telescópicas sobreextensibles

Sobre Extención

6
Guías telescópicas sobreextensibles con cuatro elementos de gran rigidez y extensiones del 150% al 200% de la longitud de la guía.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Aplicación Movimientos especiales
Aplicación Ajuste de asiento, mesa corrediza
Aplicación Equipos de mantenimiento
Aplicación Puertas y peldaños de pasajeros
Aplicación Puertas de acceso a andén
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Aplicación Soluciones de Movimiento Lineal para Sistemas de Puertas en Máquinas Herramienta
Aplicación Extracción de cajón
Aplicación Optimizar el funcionamiento de un almacén automático
Aplicación Tecnología lineal en intralogística
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Aplicación Soluciones de Pinza Telescópica con Guías Telescópicas
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Aplicación Movimiento de cubierta de piscina
Aplicación Apertura de ventana corrediza
Aplicación Movimiento vertical de barrera protectora
Aplicación Sistemas de Apertura y Cierre de Puertas de Ascensor
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ducha
Aplicación Descargar el folleto de aplicación
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
Aplicación Máquina de rayos X
Aplicación Máquina de rayos X montada en techo
Aplicación Máquina de optometría
Aplicación WC para personas con discapacidad
Aplicación Cama de hospital
Aplicación Expansión de remolque
Aplicación Opening door system
Aplicación Apertura de cajones interiores
Aplicación Extracción de mostrador
Aplicación Ajuste de asiento, movimiento del tablero de control
Aplicación Puerta corredera
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics