myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
Educationals

Brazos robóticos industriales con séptimo eje de Rollon

Los sistemas de almacenamiento automatizados están revolucionando la logística automatizada, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes operativos. Entre las soluciones más avanzadas, se encuentran los almacenes robotizados, particularmente los sistemas verticales, diseñados para maximizar el espacio en altura y garantizar un acceso rápido y seguro a los productos almacenados. 

En este artículo, exploraremos cómo las guías lineales y telescópicas, como la Speedy Rail SAR, y los sistemas multieje, como el SAR+SAR, mejoran la eficiencia en los almacenes automatizados, reduciendo riesgos operativos y aumentando la productividad. 

 ¿Qué es un almacén automatizado y cómo funciona?

Un almacén automatizado es un sistema de almacenamiento avanzado que automatiza el movimiento de mercancías dentro de la logística automatizada. Estos sistemas de almacenaje robotizado optimizan la gestión del inventario, agilizando el almacenamiento y la recuperación de productos. 

Concretamente, los almacenes automatizados verticales son capaces de organizar los productos en estanterías de gran altura, mientras que los robots de almacén robotizado, como los transelevadores y los robots cartesianos, se encargan de la carga y descarga automatizada. Este enfoque no solo aumenta la capacidad de almacenamiento, sino que también mejora la seguridad al eliminar la necesidad de que los operarios accedan manualmente a zonas elevadas. 

Guía lineal autoportante - Speedy Rail
Guías telescópicas sobreextensibles

 Guías lineales y telescópicas en almacenes automatizados 

Las guías lineales y telescópicas son componentes clave para el correcto funcionamiento de los almacenes robotizados. Estos elementos permiten un movimiento preciso y sin fricción de lanzaderas, dispositivos de picking y robots de  almacén automatizado, garantizando un rendimiento fiable incluso en entornos de alta exigencia. 

Por ejemplo, la guía lineal Speedy Rail es un actuador de cremallera y piñón de alto rendimiento diseñado para la logística automatizada. Su estructura de aluminio con guía endurecida mejora la velocidad y precisión, además de reducir los costos de mantenimiento. Esto la convierte en una solución ideal para aplicaciones de almacenes robotizados de alta intensidad, donde la operación continua es crucial. 

Guías autoportantes para minimizar riesgos

Las guías autoportantes, como la Speedy Rail SAR, desempeñan un papel fundamental en la estabilidad del sistema dentro de los almacenes automatizados. Su diseño robusto reduce el riesgo de desalineaciones o fallos estructurales, mejorando el rendimiento de los robots de almacén robotizado. 

Además, estas guías absorben vibraciones e impactos, prolongando la vida útil del equipo y garantizando una operación fiable. Los sistemas multieje, como el SAR+SAR, optimizan aún más la logística automatizada, permitiendo un movimiento fluido tanto en horizontal como en vertical entre las estanterías. Gracias a esta tecnología, los robots de almacén automatizado pueden desplazarse de forma eficiente en múltiples direcciones, acelerando las tareas de picking y almacenamiento y minimizando los tiempos de inactividad. 

FAQ

¿Cómo el séptimo eje aumenta el alcance y la eficiencia de un brazo robótico industrial?

El séptimo eje amplía el rango de trabajo del robot industrial, permitiéndole moverse de forma horizontal o vertical sobre un riel lineal. Esto optimiza la eficiencia al permitir que el robot realice tareas en múltiples estaciones sin necesidad de reubicación manual.

¿En qué sectores industriales es más beneficiosa la integración del séptimo eje en los brazos robóticos?

El séptimo eje es especialmente útil en sectores como: automoción, logística, electrónica, metalurgia y embalaje. En estas industrias, el alcance extendido y la precisión del sistema son clave para mejorar la manipulación, ensamblaje y producción automatizada.

Línea de productos relacionada

Select the product line and start selecting

steel rtu

RTU (Acero)

1
Sistema de lanzadera accionado por cremallera y piñón para mover grandes robots y cargas pesadas. Las bases de acero de alta ingeniería permiten una alta rigidez y capacidad de carga óptimas.
RTU - Rack & PinionRTU - Sealed BeltRTU - Open Belt

RTU (Aluminio)

3
Sistema de lanzadera para mover robots y cargas pesadas durante largas distancias con dinámicas elevadas.

Cobot Transfer Unit

1
La solución CTU de Rollon está certificada por Universal Robots e incluye una unidad lineal totalmente equipada con el software URcap de Rollon, el armario eléctrico, el accionamiento del motor, la caja de engranajes y los cables.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Aplicación Movimientos especiales
Aplicación Ajuste de asiento, mesa corrediza
Aplicación Equipos de mantenimiento
Aplicación Puertas y peldaños de pasajeros
Aplicación Puertas de acceso a andén
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Aplicación Soluciones de Movimiento Lineal para Sistemas de Puertas en Máquinas Herramienta
Aplicación Extracción de cajón
Aplicación Optimizar el funcionamiento de un almacén automático
Aplicación Tecnología lineal en intralogística
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Aplicación Soluciones de Pinza Telescópica con Guías Telescópicas
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Aplicación Movimiento de cubierta de piscina
Aplicación Apertura de ventana corrediza
Aplicación Movimiento vertical de barrera protectora
Aplicación Sistemas de Apertura y Cierre de Puertas de Ascensor
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ducha
Aplicación Descargar el folleto de aplicación
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
Aplicación Máquina de rayos X
Aplicación Máquina de rayos X montada en techo
Aplicación Máquina de optometría
Aplicación WC para personas con discapacidad
Aplicación Cama de hospital
Aplicación Expansión de remolque
Aplicación Opening door system
Aplicación Apertura de cajones interiores
Aplicación Extracción de mostrador
Aplicación Ajuste de asiento, movimiento del tablero de control
Aplicación Puerta corredera
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics