myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
Educationals

Almacén automático: cómo optimiza la manipulación y el espacio

Los sistemas de almacenamiento automatizados están revolucionando la logística automatizada, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes operativos. Entre las soluciones más avanzadas, se encuentran los almacenes robotizados, particularmente los sistemas verticales, diseñados para maximizar el espacio en altura y garantizar un acceso rápido y seguro a los productos almacenados. 

En este artículo, exploraremos cómo las guías lineales y telescópicas, como la Speedy Rail SAR, y los sistemas multieje, como el SAR+SAR, mejoran la eficiencia en los almacenes automatizados, reduciendo riesgos operativos y aumentando la productividad. 

 ¿Qué es un almacén automatizado y cómo funciona?

Un almacén automatizado es un sistema de almacenamiento avanzado que automatiza el movimiento de mercancías dentro de la logística automatizada. Estos sistemas de almacenaje robotizado optimizan la gestión del inventario, agilizando el almacenamiento y la recuperación de productos. 

Concretamente, los almacenes automatizados verticales son capaces de organizar los productos en estanterías de gran altura, mientras que los robots de almacén robotizado, como los transelevadores y los robots cartesianos, se encargan de la carga y descarga automatizada. Este enfoque no solo aumenta la capacidad de almacenamiento, sino que también mejora la seguridad al eliminar la necesidad de que los operarios accedan manualmente a zonas elevadas. 

Guía lineal autoportante - Speedy Rail
Guías telescópicas sobreextensibles

 Guías lineales y telescópicas en almacenes automatizados 

Las guías lineales y telescópicas son componentes clave para el correcto funcionamiento de los almacenes robotizados. Estos elementos permiten un movimiento preciso y sin fricción de lanzaderas, dispositivos de picking y robots de  almacén automatizado, garantizando un rendimiento fiable incluso en entornos de alta exigencia. 

Por ejemplo, la guía lineal Speedy Rail es un actuador de cremallera y piñón de alto rendimiento diseñado para la logística automatizada. Su estructura de aluminio con guía endurecida mejora la velocidad y precisión, además de reducir los costos de mantenimiento. Esto la convierte en una solución ideal para aplicaciones de almacenes robotizados de alta intensidad, donde la operación continua es crucial. 

Guías autoportantes para minimizar riesgos

Las guías autoportantes, como la Speedy Rail SAR, desempeñan un papel fundamental en la estabilidad del sistema dentro de los almacenes automatizados. Su diseño robusto reduce el riesgo de desalineaciones o fallos estructurales, mejorando el rendimiento de los robots de almacén robotizado. 

Además, estas guías absorben vibraciones e impactos, prolongando la vida útil del equipo y garantizando una operación fiable. Los sistemas multieje, como el SAR+SAR, optimizan aún más la logística automatizada, permitiendo un movimiento fluido tanto en horizontal como en vertical entre las estanterías. Gracias a esta tecnología, los robots de almacén automatizado pueden desplazarse de forma eficiente en múltiples direcciones, acelerando las tareas de picking y almacenamiento y minimizando los tiempos de inactividad. 

FAQ

¿Qué características deben tener las guías lineales para un almacén automatizado?

Las guías lineales para un almacén robotizado deben ofrecer alta capacidad de carga, movimiento suave, resistencia a la corrosión y bajo mantenimiento para garantizar un funcionamiento eficiente y fiable. 

¿Cómo elegir las guías lineales más adecuadas para un sistema de almacenamiento automatizado?

Para seleccionar las mejores guías lineales en un sistema de almacenamiento automatizado, es importante considerar los requisitos de carga, condiciones ambientales, necesidades de precisión y su compatibilidad con la automatización existente. 

¿Cómo contribuyen las soluciones de movimiento lineal a la reducción de costos operativos?

Las soluciones de movimiento lineal reducen los costos operativos al mejorar la eficiencia del sistema, minimizar el consumo energético, reducir los tiempos de inactividad y disminuir las necesidades de mantenimiento.

Línea de productos relacionada

Select the product line and start selecting

Guía lineal autoportante - Speedy Rail

Speedy Rail

1
Guía lineal autoportante de aluminio extruido con rodillos de acero recubiertos de compuesto plástico.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Interiores y arquitectura
  • Médico
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Informe La tecnología del espectáculo: las guías lineales Speedy Rail de Rollon
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Informe Guías de acero Inoxidable para Máquinas de procesado de alimentos
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics