• ESP
  • Download Area
  • myRollon
  • Buscar
  • Account
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
  • ESP
  • Download Area
  • myRollon
  • Buscar
  • Account
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
Educationals

Guías lineales y ejes lineales para sistemas de almacenamiento

Los sistemas de almacenamiento eficientes garantizan un flujo de materiales sin interrupciones, una utilización óptima del espacio y operaciones seguras. A medida que evolucionan las soluciones de almacenamiento, las tecnologías de movimiento lineal —particularmente las guías lineales y los ejes lineales— desempeñan un papel clave en la mejora de la eficiencia, precisión y durabilidad. 

Retos en los sistemas de almacenamiento automatizados

Los sistemas de almacenamiento automatizados han transformado la logística al agilizar operaciones, reducir errores humanos y maximizar la densidad de almacenamiento. Sin embargo, la transición desde los métodos tradicionales hacia la automatización plantea desafíos, como garantizar un movimiento preciso y fluido, soportar altas capacidades de carga y la capacidad para adaptarse a distintas condiciones ambientales. 

Gracias a las guías lineales, los sistemas de almacenamiento automatizados pueden moverse de manera controlada en línea recta dentro de los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS). Esto permite la recogida y la colocación de mercancías a alta velocidad. Cuando se combinan con ejes lineales, las soluciones de almacenamiento logran una mayor rapidez y precisión, optimizando el rendimiento en almacenes y centros de distribución. 


Importancia de las guías lineales y ejes lineales en las soluciones de almacenamiento

Seleccionar los componentes de movimiento lineal adecuados es fundamental para desarrollar sistemas de almacenamiento eficientes. Por ejemplo, los sistemas Compact Rail y Mono Rail de Rollon están diseñados para soportar cargas elevadas manteniendo un desplazamiento suave y preciso. 

La optimización del espacio es otro factor clave a tener en cuenta. En entornos de almacenamiento de alta densidad, los ejes lineales permiten movimientos verticales y horizontales sin requerir grandes áreas. Las guías telescópicas ofrecen opciones de extensión parcial, total y sobreelevada, facilitando el acceso eficiente a los productos almacenados en espacios reducidos. Estos sistemas no solo maximizan la capacidad de almacenamiento, sino que también mejoran la precisión en la selección de productos y reducen los tiempos de ciclo. 

La precisión y la repetibilidad también son esenciales. Las guías lineales de alta precisión con rodamientos de bolas recirculantes garantizan un posicionamiento constante, minimizando errores en las operaciones de almacenamiento y recuperación. Este nivel de precisión mejora la productividad y reduce el riesgo de daños en los productos. Además, la durabilidad es un aspecto clave, especialmente en entornos con humedad, polvo o temperaturas extremas. Las guías lineales resistentes a la corrosión, como la X-Rail de Rollon, ofrecen un rendimiento duradero y garantizan la fiabilidad del sistema en condiciones exigentes. 

 

Aplicaciones industriales de tecnologías avanzadas de almacenamiento

Las tecnologías de almacenamiento basadas en movimiento lineal avanzado se han convertido en elementos esenciales en diversas industrias, permitiendo soluciones de almacenamiento eficientes en la manufactura, la gestión de almacenes y el comercio electrónico. 

Por ejemplo, la Actuator Line de Rollon convierte el movimiento rotativo en desplazamiento lineal, proporcionando un control preciso sobre plataformas de almacenamiento y sistemas de transporte, mejorando la precisión y eficiencia global. 

Industrias como la automoción, la farmacéutica y la electrónica han adoptado ampliamente estas tecnologías para gestionar inventarios complejos sin comprometer la eficiencia operativa. En los centros de distribución de comercio electrónico, las soluciones de almacenamiento basadas en movimiento lineal permiten una selección y empaquetado rápidos, asegurando entregas puntuales y minimizando errores. 

FAQ

¿Cómo mejoran las soluciones de movimiento lineal la eficiencia y precisión en los sistemas AS/RS?

Las soluciones de movimiento lineal mejoran la eficiencia y precisión en los sistemas de almacenamiento automatizado (AS/RS) al permitir un desplazamiento preciso, fluido y repetible de plataformas de almacenamiento y lanzaderas robóticas. 

¿Qué factores se deben considerar al elegir guías lineales y ejes lineales para optimizar los sistemas de almacenamiento automatizado?

Al seleccionar guías lineales y ejes lineales para optimizar los sistemas de almacenamiento automatizado, es fundamental considerar la capacidad de carga, la utilización del espacio, la precisión y la durabilidad.

Línea de productos relacionada

Select the product line and start selecting

Compact-Rail

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Guías lineales autoalineantes con rodamientos y perfil en C realizadas en acero de carbono estirado en frío, con pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción.
Mono-Rail

Mono Rail

1
Guías perfiladas con recirculación de bolas con el más alto grado de precisión.
Guias lineales con perfil en C

X-Rail

3
Rodamientos lineales con perfil en C doblado. Disponible en acero galvanizado, acero inoxidable o endurecido con tratamiento Rollon NOX.
Speedy-Rail-SAR-Belt-driven-actuatorECO-System-Belt-driven-linear-actuatorTelescopic Linear ActuatorUniline-A-Belt-driven-Linear-ActuatorModline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Ejes lineales accionados por correa

21
Los ejes lineales accionados por correa de Rollon combinan rendimiento, resistencia y versatilidad. Ideales para entornos difíciles y espacios limitados, ofrecen alta velocidad y precisión, con correas de transmisión reforzadas con acero.
Tecline-PASTelescopic-System-TLS

Ejes lineales accionados por cremallera

4
Los ejes lineales accionados por cremallera y piñón de la gama Rollon ofrecen un excelente equilibrio entre carga útil, precisión y durabilidad, ideal para aplicaciones que requieren movimientos lineales de carrera larga.
Nadella-AXNP-S

Ejes lineales accionados por husillos de bolas

4
La gama Rollon de ejes lineales de husillo de bolas está diseñada para proporcionar una precisión y repetibilidad extremas en los movimientos lineales, por lo que son ideales para la automatización industrial, el envasado y la robótica.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
Aplicación Descargar el folleto de aplicación
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
Aplicación Máquina de rayos X
Aplicación Máquina de rayos X montada en techo
Aplicación Máquina de optometría
Aplicación WC para personas con discapacidad
Aplicación Cama de hospital
Aplicación Expansión de remolque
Aplicación Opening door system
Aplicación Apertura de cajones interiores
Aplicación Extracción de mostrador
Aplicación Ajuste de asiento, movimiento del tablero de control
Aplicación Puerta corredera
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Aplicación Movimientos especiales
Aplicación Ajuste de asiento, mesa corrediza
Aplicación Equipos de mantenimiento
Aplicación Puertas y peldaños de pasajeros
Aplicación Puertas de acceso a andén
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Aplicación Apertura puerta delantera de máquina-herramienta
Aplicación Extracción de cajón
Aplicación Optimizar el funcionamiento de un almacén automático
Aplicación Tecnología lineal en intralogística
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Aplicación Pinza telescópica
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Aplicación Movimiento de cubierta de piscina
Aplicación Apertura de ventana corrediza
Aplicación Movimiento vertical de barrera protectora
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ascensor
Aplicación Sistema de apertura/cierre de puerta de ducha
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics