myRollon es la plataforma de trabajo digital de Rollon diseñada para simplificar la selección y configuración de soluciones de movimiento lineal y rotativo.
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
Educationals

¿Sistema Cartesiano o Robot Articulado? Descubre cuál elegir

Elegir entre un sistema cartesiano y un robot articulado puede influir significativamente en la eficiencia, productividad y rentabilidad de los procesos de fabricación. Ambos representan soluciones robóticas comunes en la automatización industrial, cada uno con ventajas específicas según la aplicación. Comprender sus diferencias, beneficios y usos ideales permite a las empresas tomar decisiones conscientes para optimizar sus capacidades productivas. 

¿Qué es un sistema cartesiano? 

Un sistema cartesiano, también llamado robot pórtico, es un robot industrial que opera a lo largo de tres ejes perpendiculares (X, Y y Z) mediante movimiento lineal. Soportado por una estructura tipo pórtico o riel superior, emplea actuadores lineales que transforman el movimiento rotatorio en desplazamiento lineal, garantizando precisión y eficiencia. 

Estos sistemas son valorados por su precisión, repetibilidad y fiabilidad en tareas repetitivas. Su estructura rígida y estable los hace ideales para manipular cargas pesadas y ejecutar operaciones que requieren precisión milimétrica. 

Una de sus principales ventajas es la flexibilidad en la personalización. Los usuarios pueden adaptar el sistema a las necesidades específicas de su operación, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones como manipulación de materiales, empaquetado automatizado o ensamblaje. Los sistemas cartesianos de posicionamiento Multieje de Rollon destacan por su capacidad para cubrir grandes áreas de trabajo y manejar grandes cargas de forma eficiente. Además, son más fáciles de programar y mantener, reduciendo los tiempos de parada y los costes de mantenimiento. 

¿Qué es un robot articulado? 

Un robot articulado se caracteriza por tener juntas rotativas, lo que le permite moverse en múltiples direcciones. Generalmente cuenta con seis ejes y simula el movimiento de un brazo humano, ofreciendo una gran flexibilidad y destreza. 

Esta versatilidad le permite ejecutar tareas complejas como ensamblaje, soldadura, pintura o manipulación de materiales en entornos reducidos o con geometrías complicadas. Los robots articulados pueden alcanzar ángulos difíciles y adaptarse fácilmente a distintos trabajos mediante reprogramación, lo que los convierte en una opción ideal para entornos de producción con cambios frecuentes. 

Al integrarse con los Robot Transfer Units (RTU) de Rollon, los robots articulados extienden significativamente su rango operativo, combinando la movilidad lineal con la flexibilidad del brazo robótico para ofrecer una solución altamente eficiente. 

Ventajas y desventajas de cada sistema 

Tanto los sistemas cartesianos como los robots articulados ofrecen capacidades únicas, cada uno optimizado para distintos tipos de aplicaciones. 

  • Los robots cartesianos destacan en tareas que requieren precisión lineal, gestión de cargas pesadas y operaciones sobre grandes superficies. Su estructura robusta les otorga mayor estabilidad y capacidad de carga, siendo ideales para operaciones como pick-and-place, empaquetado o ensamblaje de componentes pesados.  
  • En cambio, los robots articulados son la solución ideal cuando se necesita ejecutar movimientos complejos y multidireccionales. Su flexibilidad los hace idóneos para tareas delicadas de ensamblaje, soldadura precisa o inspección en espacios reducidos. Cuando se combinan con las RTU de Rollon, estos robots obtienen capacidad de desplazamiento lineal adicional, logrando una fusión eficaz entre destreza y precisión. 

La elección entre uno u otro sistema depende principalmente de los requisitos específicos de la aplicación. Para tareas con grandes cargas, desplazamientos extensos y acciones repetitivas con precisión, un sistema cartesiano suele ser la mejor opción. Por otro lado, si se necesita adaptabilidad, versatilidad y ejecución de tareas complejas en espacios reducidos, un robot articulado es preferible. 

FAQ

¿Cuál es la diferencia entre un sistema cartesiano y un robot articulado?

Un sistema cartesiano se desplaza linealmente a lo largo de los ejes X, Y y Z mediante actuadores lineales, ofreciendo un movimiento recto y preciso. En cambio, un robot articulado utiliza juntas rotativas que le permiten una mayor flexibilidad y movimientos complejos en varias direcciones. 

¿Cuándo es recomendable usar un sistema cartesiano?

Un sistema cartesiano es ideal en aplicaciones que exigen posicionamiento lineal preciso, alta repetibilidad y estabilidad estructural, como operaciones de pick-and-place, mecanizado CNC, ensamblaje automatizado o manipulación precisa de cargas pesadas. 

Línea de productos relacionada

Select the product line and start selecting

steel rtu

RTU (Acero)

1
Sistema de lanzadera accionado por cremallera y piñón para mover grandes robots y cargas pesadas. Las bases de acero de alta ingeniería permiten una alta rigidez y capacidad de carga óptimas.
RTU - Rack & PinionRTU - Sealed BeltRTU - Open Belt

RTU (Aluminio)

3
Sistema de lanzadera para mover robots y cargas pesadas durante largas distancias con dinámicas elevadas.
Sistemas multiaxiales2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH-22XYZ-ESMART+RSMART+TH2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR2XYZ-PAR+PAS+PAS

XYZ Multi-Axis (Aluminio)

6
Sistemas multiaxiales versátiles diseñados a partir de tus necesidades específicas.
steel multi axis

YZ Multi-Axis (Acero)

1
Sistemas multieje de acero accionados por cremallera y piñón para mover cargas pesadas.
Sistemas multiaxiales

YZ Multi-Axis (Aluminio)

6
Sistemas multiaxiales versátiles diseñados a partir de tus necesidades específicas.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Médico
Cabezas de rótula para maquinaria agrícola
Cabezas de rótula para manipulación de materiales: retos, ventajas y soluciones
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Un eje lineal sobre un simulador de realidad virtual
Caso práctico: Rótulas para máquinas de embalado automático
White paper Las ventajas del Templado por inducción en el Sector Ferroviario
Estudio de caso Solución robótica para un sistema de automatización de almacenes
Desplazamiento de maquinaria de impresión en la industria textil con Compact Rail Plus
Informe Sistemas de guías lineales, la mejor manera de combinar diferentes características
Informe Mover cargas en voladizo con guías telescópicas: el reto de Rollon
Informe La tecnología del espectáculo: las guías lineales Speedy Rail de Rollon
Informe Intralogística, entregas puntuales con guías Rollon
Informe Movimiento lineal para una paletización sin problemas
Informe Automatización de pick-and-place con sistema de pórtico. Por qué es conveniente
Informe Guías de acero Inoxidable para Máquinas de procesado de alimentos
Informe Guías Lineales X-rail De Rollon Para Duchas De Lujo
Informe Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics