Unidad lineal versátil

Actuador lineal industrial para puertas Eco System

Unidades versátiles de movimiento lineal con transmisión por correa.

Los actuadores lineales estan fabricados con perfil de aluminio extruido y autoportante. Son accionados por una correa tipo at, de poliuretano con insertos de acero.

Dinámicas elevadas

• Velocidad de hasta 5 m/s
• Aceleración de hasta 50 m/s²
Unidades versátiles de movimiento lineal
Unidades versátiles de movimiento lineal

Rentable

La sencilla estructura de los actuadores Eco System los convierte
en una solución eficaz y rentable.

Ligera

Gracias al perfil de aluminio y a la
sencilla estructura de su diseño.
Unidades versátiles de movimiento lineal

Alta repetibilidad y precisión

Los actuadores Eco System tienen
una repetibilidad de ±0,05 mm

 

Unidades versátiles de movimiento lineal

Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Eco System.

ProductoSistema de manipulaciónACCIONAMIENTOProteccionCapacidad de carga [n]Máx. velocidad [m/s]Máx. aceleración [m/s2]PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
ECO
Bolas / Rodamientos
Correa dentada
SEMI-Protegido
4565
5
50
± 0.05

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos