Solución patentada de correa corta para carreras largas
Las carreras largas con ejes de correa son ahora posibles gracias a una solución patentada por Rollon.



Diferentes sistemas de movimiento
Los actuadores Modline están disponibles con diferentes sistemas de movimiento:
• guías de recirculación de bolas
• rodamientos de rodillos prismáticos

Solución vertical específica disponible
ZCR/ZCH son la solución ideal para movimientos verticales:
• carro fijo y perfil móvil
• sistema omega de montaje de correa


Amplia gama de perfiles
Los perfiles de aluminio están disponibles en diferentes tamaños:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Versátil para configuraciones múltiples

Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Modline.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR | Rodamientos | Correa dentada | Semi-Protegido | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
MCH | Bolas | Correa dentada | Semi-Protegido | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
TCR TCS | Bolas / Rodamientos | Correa dentada | 9960 | 5 | 50 | ± 0.01 | ||
ZCH | Bolas | Correa dentada | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 | ||
ZCR | Rodamientos | Correa dentada | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 |

¿Cuál es tu desafío?
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
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos