Alta repetibilidad y precisión
Los actuadores Smart System tienen
una repetibilidad de ±0,005 mm



Mantenimiento simple y seguro
Gracias al sistema de lubricación separado para el husillo y las guías.

Ahorro de espacio
La estructura increíblemente compacta de los actuadores Precision System los convierte en la solución ideal
para aplicaciones en las que el espacio es fundamental.


Alta protección para ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Precision System.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH | Bolas | Husillo de bolas | SEMI-Protegido | 32600 | ± 0,005 | |||
TT | Bolas | Husillo de bolas | SEMI-Protegido | 30500 | 2,5 | ± 0,005 | ||
TV | Bolas | Husillo de bolas | SEMI-Protegido | 11538 | 2,5 | ± 0,01 | ||
TVS | Bolas | Husillo de bolas | SEMI-Protegido | 66300 | 5 | ± 0,02 |

¿Cuál es tu desafío?
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
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos