Vida útil de hasta 80.000 km

Guía lineal de rodillos autoportante Speedy Rail A

Rail de aluminio extruido endurecido autoportante. Rodamientos de acero revestidos en plástico.

Este sistema de movimiento no necesita mantenimiento ni lubricación, es totalmente fiable incluso en entornos sucios y tiene un funcionamiento excepcionalmente silencioso.

Larga vida útil

Hasta 80.000 km gracias a un tratamiento superficial
de anodizado duro profundo del perfil de aluminio.
Actuador lineal autoportantev
Actuador lineal autoportante

Sin necesidad de lubricación

Gracias al compuesto de plástico que cubre los rodillos de acero,
el sistema de movimiento no necesita ninguna lubricación.

Uso como guía lineal o actuador

Speedy Rail A está disponible como guía lineal y como actuador
con un sistema de transmisión por correa
o por cremallera y piñón.
Actuador lineal autoportante

Actuador lineal autoportante para una
excepcional libertad de diseño

El perfil de aluminio es completamente autoportante
Actuador lineal autoportante

Dinámicas elevadas: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente fiabilidad en ambientes sucios

Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Speedy Rail A.

ProductoSistema de manipulaciónACCIONAMIENTOProteccionCapacidad de carga [n]Máx. velocidad [m/s]Máx. aceleración [m/s2]PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
SAB
Rodamientos
Correa dentada / Cremallera y piñón
4980
15
10
± 0,02
ZSY
Rodamientos
Correa dentada
4980
8
8
± 0,02
SAR
Rodamientos
Cremallera y piñón
1905
3
10
± 0,15

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos