Ideal para sistemas multiaxiales cartesianos de cargas elevadas

Eje de rodamiento con transmisión por piñón-cremallera Tecline

Ejes lineales con transmisión por piñón-cremallera. guiado de recirculación de bolas o guias prismáticas.

Los sistemas cartesianos de 1,2 y 3 ejes con transmisión de piñón-cremallera garantizan una precisa manipulación de cargas desde 10kg hasta 2.000kg con un movimiento rapido y silencioso.

Gran capacidad de carga

Cargas entre 10 y 2000 kg

Múltiples carros independientes

El sistema de accionamiento por cremallera y piñón permite disponer de múltiples carros independientes.

Amplia gama de perfiles

Los perfiles de aluminio están disponibles en diferentes tamaños:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Diferentes sistemas de movimiento

Los actuadores Tecline están disponibles con diferentes sistemas de movimiento:
• guías de recirculación de bolas
• guias prismáticas

Apropiados para carreras muy largas gracias al sistema de transmisión de cremallera y piñón

Excelente fiabilidad en ambientes sucios

Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Tecline.

ProductoSistema de manipulaciónACCIONAMIENTOProteccionCapacidad de carga [n]Máx. velocidad [m/s]Máx. aceleración [m/s2]PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
PAR
Rodamientos
Cremallera y piñón
10989
4
10
± 0.05
PAS
Bolas
10989
4
10
± 0.05

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos