Sistema de autoalineación
- Elige la estructura adecuada para tu proyecto
- Evita mecanizar la superficie de montaje
- Reduce el tiempo de montaje

Excelente fiabilidad
en ambientes sucios
- Sello lateral para una mayor protección contra elementos contaminantes.
- Nuevos rascadores autocentrantes para una limpieza óptima de las pistas de rodadura

Larga vida útil
Pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza entre 58 y 62 HRC

Dinámicas elevadas
- Velocidad hasta 9 m/s
- Aceleración hasta 20 m/s2

Mantenimiento reducido

Excepcionalmente silenciosas con pistas de rodadura rectificadas

Sólido y robusto gracias al cuerpo del cursor de acero

Disponible con doble hilera de bolas para elevadas capacidades de carga
Descubre los detalles técnicos
y selecciona Compact Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC KLC ULC |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
15000 |
-20°C/+120°C |
|
TG/TMG ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
10800 |
-20°C/+120°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos