Larga vida útil
Las guías Mono Rail siempre tienen pistas
de rodadura templadas por inducción.



Alta rigidez y precisión
Gracias al sistema de movimiento
de recirculación de bolas.

Gran capacidad de carga
Hasta 24.000 kg por cursor

Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Mono Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
Bolas |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
Bolas |
![]() |
8385 |
-20°C/+80°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos