Rentable
El uso del perfil de acero curvado hace que X-Rail sea una solución eficiente y rentable.

Larga vida útil
Las guías X-Rail están disponibles con el proceso de endurecimiento Rollon NOX.

Montaje simple
Mediante la combinación de guías en T y en U es fácil obtener una solución con autoalineación.

Anticorrosión
Las guías X-Rail están disponibles en versión de acero inoxidable:
- guías 1.4404 (AISI 316L)
- rodillos 1.4110 (AISI 440)

Excelente fiabilidad en ambientes sucios

Sistema de autoalineación
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu X-Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX TES UEX UES |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
1740 |
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES |
||
TEN/TEP UEN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
3240 |
-30°C/+150°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos