¿Qué tipos de extensiones de guías telescópicas están disponibles?
En cuanto a extensiones parciales, las soluciones de Rollon proporcionan movimientos controlados y eficientes, ideales para espacios compactos, asegurando estabilidad y facilidad de uso. Para necesidades de extensión total, las guías telescópicas de Rollon permiten que el 100 % de la longitud de la guía se extienda de manera fluida, siendo perfectas para aplicaciones que requieren acceso completo. Finalmente, en aplicaciones que necesitan sobreextensiones, Rollon ofrece guías con longitudes de carrera de hasta el 200 % de la longitud de la guía cerrada, proporcionando alta rigidez y un soporte excepcional. Las series destacadas para requisitos de sobreextensión incluyen H1C, H1T, DSE, NTU y NTSU, asegurando una funcionalidad impecable incluso en los entornos industriales más exigentes.
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales